(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40【2個入り】

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
203,319円 180,730円
税込単価
223,651円 198,803円

【特長】・積載荷重3.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・4...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    3500
  • 全長(mm):
    3000
  • 質量(g):
    33000.0
  • トラスココード:
    857-6799
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PX35-300-40 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX35-300-40

1パック

2個入り

203,319円

180,730

( 198,803円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重3.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・400W×110H ×3000L
・トラスココード:857-6799
・質量:33kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40の型番PX35-300-40のページです。
型番PX35-300-40に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×107.5H×2700L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

          ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3600L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) PX30-300-40

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2700L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×107.5H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×105H×3000L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 203,319円 155,219円 261,990円 301,052円 257,107円 187,028円 227,360円 212,057円 188,289円 172,669円 181,430円 152,779円 157,437円
                            通常出荷日 5日目   5日目   4日目   15日目   4日目   9日目   10日目   15日目   5日目   4日目   5日目   4日目   5日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 3500 3000 4500 4000 4000 3500 3000 3000 3000 3000 3000 2500 2000
                            全長(mm) 3000 2700 3000 3600 3000 2700 3600 3600 3000 2700 3000 3000 3000
                            質量(g) 33000.0 23000.0 43000.0 51000.0 38000.0 28000.0 39000.0 35000.0 30000.0 26000.0 27000.0 25000.0 25000.0
                            トラスココード 857-6799 857-6791 857-6805 857-6803 857-6802 857-6798 857-6796 857-6795 857-6794 857-6792 857-6793 857-6790 857-6786

                            ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました