(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

グット 替こて先8S型PX2/SVS用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

グット 替こて先8S型PX2/SVS用

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,200円
税込単価
1,320円

【商品仕様】・こて先幅(mm):8・グット 替こて先8S型PX2/SVS用・J...

詳細情報を確認する

型番

PX-2RT-8S 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-2RT-8S

1個

1,200( 1,320円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・こて先幅(mm):8
・グット 替こて先8S型PX2/SVS用
・JANコード:4975205561464
・トラスココード:468-7027
・質量:9g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

グット 替こて先8S型PX2/SVS用の型番PX-2RT-8Sのページです。
型番PX-2RT-8Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先8S型PX2/SVS用

グット 替こて先8S型PX2/SVS用

    グット 替こて先3C型TQ-77/95用

    グット 替こて先3C型TQ-77/95用

      グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

      グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

        グット 替こて先2C型TQ-77/95用

        グット 替こて先2C型TQ-77/95用

          グット 替こて先4D型PX2/SVS用

          グット 替こて先4D型PX2/SVS用

            グット 替こて先2.4D型GP501用

            グット 替こて先2.4D型GP501用

              グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

              グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

                グット 替こて先4.8D型GP510用

                グット 替こて先4.8D型GP510用

                  グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

                  グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

                    グット 替こて先2.4D型GP510用

                    グット 替こて先2.4D型GP510用

                      グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

                      グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

                        グット 替こて先3.2D型GP501用

                        グット 替こて先3.2D型GP501用

                          グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                          グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,200円 731円 731円 739円 710円 1,504円 710円 1,504円 710円 1,600円 731円 1,600円 731円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   7日目   1日目   7日目   1日目   4日目   5日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 D型 BC/C型 D型 BC/C型 D型 D型 BC/C型 D型 BC/C型 D型 BC/C型 D型 -
                            シリーズ名 PX-2RT TQ-77RT PX-2RT TQ-77RT PX-2RT - PX-2RT - PX-2RT - PX-2RT - -
                            適応こて PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 TQ-77、TQ-95 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 TQ-77、TQ-95 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 GP-501 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 GP-510 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 GP-510 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 GP-501 -
                            適応出力(W) 85 90 85 90 85 - 85 - 85 - 85 - -
                            こて先端幅(mm) 8×1.2 3 3.2×0.5 2.1 4×0.5 2.4 2.1 4.8 4 2.4 3 3.2 -

                            グット 替こて先8S型PX2/SVS用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            はんだ替こて先カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました