(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
グット 替こて先5K型PX2/SVS用
  • 数量スライド割引

グット 替こて先5K型PX2/SVS用 (レビュー)

通常価格(税別)
1,281円
税込価格
1,409円
通常出荷日
2日目
【商品仕様】
・コテ先名称:φ5.0mm
・こて先名称:φ5.0mm
・こて先幅(mm):5
・こて先径(mm)
・JANコード:4975205561457
・トラスココード:468-7019
・質量:9g

グット 替こて先5K型PX2/SVS用のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    プラスチックの切断・溶着
    評価 4.0満足度:4.02019/01/31
    雑作業用のコテ先として揃えています。
    上手く使えるかは腕次第ですが…長時間荒っぽい用途に使っていても消耗しないので耐久性は十分です。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

グット 替こて先5K型PX2/SVS用

グット 替こて先5K型PX2/SVS用

    グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

    グット 替こて先4C型全周PX2/SVS用

      グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

      グット 替こて先2C型全周PX2/SVS用

        グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

        グット 替こて先3.2D型PX2/SVS用

          グット 替こて先4C型PX2/SVS用

          グット 替こて先4C型PX2/SVS用

            グット 替こて先4D型PX2/SVS用

            グット 替こて先4D型PX2/SVS用

              グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

              グット 替こて先3C型全周PX2/SVS用

                グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                グット 替こて先6E型PX2/SVS用

                  グット 替こて先5D型PX4用

                  グット 替こて先5D型PX4用

                    グット 替こて先2C型PX4用

                    グット 替こて先2C型PX4用

                      グット 替こて先3D型PX4用

                      グット 替こて先3D型PX4用

                        グット 替こて先3C型PX4用

                        グット 替こて先3C型PX4用

                          グット 替こて先3C型TQ-77/95用

                          グット 替こて先3C型TQ-77/95用

                            メーカー goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業) goot(太洋電機産業)
                            通常価格 1,281円 710円 710円 731円 710円 710円 731円 731円 1,000円 1,067円 1,000円 1,000円 731円
                            通常出荷日 2日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            こて先形状 K型 BC/C型 BC/C型 D型 BC/C型 D型 BC/C型 - D型 BC/C型 D型 BC/C型 BC/C型
                            シリーズ名 PX-2RT PX-2RT PX-2RT PX-2RT PX-2RT PX-2RT PX-2RT - PX-40RT PX-40RT PX-40RT PX-40RT TQ-77RT
                            適応こて PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 PX-201、PX-335、PX-338、PX-342 - PX-401 PX-401 PX-401 PX-401 TQ-77、TQ-95
                            適応出力(W) 85 85 85 85 85 85 85 - 70 70 70 70 90
                            こて先端幅(mm) 5×2 4 2.1 3.2×0.5 4 4×0.5 3 - 5×1 2 3×0.5 3 3

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。