(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L【2個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
97,298円
税込単価
107,028円

【特長】・積載荷重1.5t/セット【用途】・建設機械昇降用道板【商品仕様】・3...

詳細情報を確認する

  • 仕様:
    昇降用
  • 最大使用質量(kg):
    1500
  • 全長(mm):
    2400
  • 質量(g):
    13000.0
  • トラスココード:
    815-1913
  • 材質1:
    アルミ合金

型番

PX15-240-30 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX15-240-30

1パック

2個入り

97,298( 107,028円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・積載荷重1.5t/セット
【用途】
・建設機械昇降用道板
【商品仕様】
・300W×97.5H×2400L
・トラスココード:815-1913
・単品単位数量:2本
・質量:13kg
【材質/仕上】
・アルミ合金

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400Lの型番PX15-240-30のページです。
型番PX15-240-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

    ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×102.5H×2700L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

      ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×107.5H×2100L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L

        ACT PXブリッジ(アングルフック) 320W×105H×2700L

          ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L

          ACT PXブリッジ(アングルフック)500W×150H×2100L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L

            ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×107.5H×2100L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

              ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×3600L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3000L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                  ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×125H×3600L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                    ACT PXブリッジ(アングルフック) 450W×115H×3000L

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                      ACT PXブリッジ(アングルフック) PX35-300-40

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                        ACT PXブリッジ(アングルフック) 400W×110H×2700L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                          ACT PXブリッジ(アングルフック) 350W×110H×3000L

                            メーカー アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト アクト
                            通常価格 97,298円 135,488円 177,939円 135,976円 213,004円 174,092円 227,360円 261,990円 301,052円 257,107円 203,319円 187,028円 181,430円
                            通常出荷日 7日目   5日目   15日目   4日目   4日目   4日目   10日目   4日目   15日目   4日目   5日目   9日目   5日目  
                            仕様 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用 昇降用
                            最大使用質量(kg) 1500 2000 4000 2500 5000 3500 3000 4500 4000 4000 3500 3500 3000
                            全長(mm) 2400 2700 2100 2700 2100 2100 3600 3000 3600 3000 3000 2700 3000
                            質量(g) 13000.0 17000.0 24000.0 21000.0 37000.0 22000.0 39000.0 43000.0 51000.0 38000.0 33000.0 28000.0 27000.0
                            トラスココード 815-1913 815-1916 857-6801 857-6789 857-6807 857-6797 857-6796 857-6805 857-6803 857-6802 857-6799 857-6798 857-6793

                            ACT PXブリッジ(アングルフック) 300W×97.5H×2400Lのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            アルミブリッジカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました