(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,264円
税込単価
3,590円

【特長】・摩擦に強いナイロン製の当てものです。・縫い目がなく、表面摩耗に優れて...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    補強筒
  • トラスココード:
    857-6745
  • タイプ:
    筒状
  • 全長(mm):
    1000
  • 適合ベルト幅(mm):
    50
  • JANコード:
    4516525530305
  • 質量(g):
    300
  • 材質1:
    ナイロン

型番

PWL0501000 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ補強筒トラスココード857-6745
タイプ筒状全長(mm)1000
適合ベルト幅(mm)50JANコード4516525530305
質量(g)300材質1ナイロン

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PWL0501000

1個

3,264( 3,590円 )

7日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦に強いナイロン製の当てものです。
・縫い目がなく、表面摩耗に優れています。
【用途】
・角の鋭いものや表面の粗いものを安全に吊る時のベルト保護。
【商品仕様】
・適合ベルト幅(mm):50
・全長(mm):1000
・タイプ:筒状
・パット寸法(mm)幅×厚さ:73×5.5
・JANコード:4516525530305
・トラスココード:857-6745
・質量:300g
【材質/仕上】
・ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状の型番PWL0501000のページです。
型番PWL0501000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状

田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状

    田村 当てものホース状 ベルト幅50MM

    田村 当てものホース状 ベルト幅50MM

      田村 当てものホース状 ベルト幅35MM

      田村 当てものホース状 ベルト幅35MM

        田村 当てものホース状 ベルト幅25MM

        田村 当てものホース状 ベルト幅25MM

          田村 当てものホース状 ベルト幅75MM

          田村 当てものホース状 ベルト幅75MM

            田村 当てものホース状 ベルト幅150MM

            田村 当てものホース状 ベルト幅150MM

              メーカー 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業 田村総業
              通常価格 3,264円 898円 760円 628円 705円 2,334円
              通常出荷日 7日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目  
              商品タイプ 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒 補強筒
              トラスココード 857-6745 - - - - -
              タイプ 筒状 - - - - -
              全長(mm) 1000 - - - - -
              適合ベルト幅(mm) 50 - - - - -

              田村 ベルトスリング用当てもの PWL 50×1000 ホース状のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ベルトスリングカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました

              閉じる

              比較リスト