(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
600,268円 528,055円
税込単価
660,295円 580,861円

【特長】・ケース高さ50mmから封函可能です。【用途】・段ボール封函。【商品仕...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    封かん機
  • 全高(mm):
    1220
  • 全長(mm):
    1090
  • 全幅(mm):
    659
  • 質量(g):
    100000.0
  • トラスココード:
    127-5485
  • 材質1:
    フレーム:鉄
  • 使用電源:
    単相100V

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-65S

1個

600,268円

528,055

( 580,861円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ケース高さ50mmから封函可能です。
【用途】
・段ボール封函。
【商品仕様】
・全長(mm):1090
・全高(mm):1220
・全幅(mm):659
・トラスココード:127-5485
・質量:100kg
【材質/仕上】
・フレーム:鉄

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型の型番PW-65Sのページです。
型番PW-65Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型

    ストラパック 簡易型製封凾機

    ストラパック 簡易型製封凾機

      ストラパック 封凾機 ロットランダム型

      ストラパック 封凾機 ロットランダム型

        ストラパック 発泡スチロール箱専用封凾機

        ストラパック 発泡スチロール箱専用封凾機

          コイル封函機

          コイル封函機

            Vバンド自動梱包機用 V1630

            Vバンド自動梱包機用 V1630

              帯鉄封かん機

              帯鉄封かん機

                重梱包用バンド封かん機

                重梱包用バンド封かん機

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                  荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長290mm

                    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

                    荷造機(帯鉄用)適合バンド9~19mm、全長375mm

                      重梱包バンド用金具シール

                      重梱包バンド用金具シール

                        三ツ爪バケットボールトナット

                        三ツ爪バケットボールトナット

                          メーカー ストラパック ストラパック ストラパック ストラパック 立川ピン製作所 積水樹脂 トラスコ中山 司化成工業 トラスコ中山 トラスコ中山 司化成工業 スリーエッチ
                          通常価格 600,268円 424,226円 669,750円 2,100,000円 77,779円 11,224円 6,451円 27,363円 18,100円 23,116円 6,319円 15,560円
                          通常出荷日 9日目   9日目   9日目   5日目   5日目   11日目~   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目~  
                          商品タイプ 封かん機 封かん機 封かん機 封かん機 ステープラー - 封かん機 封かん機 荷造機 荷造機 バンド結束用シール その他
                          全高(mm) 1220 1190 1770(MAX/テープ装着時) 1350 - - - - - - - -
                          全長(mm) 1090 1640 980 1000 - - - - - - - -
                          全幅(mm) 659 805 820 900 - - - - - - - -
                          質量(g) 100000.0 130000.0 150000.0 150000.0 - - - - - - - -

                          ストラパック 封凾機 ロットランダムコンパクト型のレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          荷造機・封かん機・結束機カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました