(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,263円
税込単価
2,489円

【特長】・屋内用クリップランプです。・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネ...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW-36S

5個

2,263( 2,489円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・屋内用クリップランプです。
・連結コンセント付です。蛍光灯だから省エネです。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。
【商品仕様】
・コード長さ(m):5
・消費電力(W):36
・口金:E26
・電圧(V):110
・電圧(V):110
・JANコード:4984546506782
・トラスココード:851-4032
・質量:700g
【材質/仕上】
・電球:乳白ガラス
・コード:塩化ビニール樹脂

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックの型番PW-36Sのページです。
型番PW-36Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

    スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

        パワーランプ PWシリーズ

        パワーランプ PWシリーズ

          FMC ランプクリップ BP エーコー

          FMC ランプクリップ BP エーコー

            FMC ランプクリップ BP フジマック

            FMC ランプクリップ BP フジマック

              PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

              PEP-03DK 海事仕様防爆ケイタイランプ(屋外用)

                防雨型 ケイ・ハンドランプ

                防雨型 ケイ・ハンドランプ

                  メーカー フジマック エーコー フジマック フジマック エーコー フジマック ハタヤリミテッド ハタヤリミテッド
                  通常価格 2,263円 2,444円 1,759円 869円 790円 604円 72,133円 7,181円
                  通常出荷日 9日目   5日目   9日目   1日目   5日目   1日目   15日目   1日目  

                  スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマックのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました