(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セーフテック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PW3561-26.0
セーフテック サギョウグツ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,406円
税込単価
12,547円

【特長】・低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。・クリーンルームで...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    安全靴
  • 規格:
    その他規格
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    なし
  • 静電気帯電防止機能:
    あり
  • 甲被タイプ:
    ファスナー
  • カラー:
    白系
  • 先芯:
    あり
  • 通気機能:
    あり
  • 色詳細:
    ホワイト
  • 材質1:
    胛被:人工皮革・先芯/樹脂製・胛部:ポリエステル静電布、裏地:Wメッシュ
  • 規格:
    ISO Class5~6(Fed/STDクラス100~1000)相当
  • 電気抵抗値:
    1.0×10の5~8乗Ω
  • 足幅サイズ:
    EEE

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。

型番

PW3561-26.0 解除

Loading...

商品情報を表示

PW3561-26.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW3561-26.0

26
4963548611083
101-1841
770.000

1個

11,406( 12,547円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・低発塵性材料を使用した静電気帯電防止用安全靴です。
・クリーンルームでお使いいただけます。
・洗濯ができるうえ、耐洗濯強度が抜群です。
・爪先にプラスチック芯が入った軽量安全靴です(安全性能S級)。
・中底には吸湿、放湿性の優れた布を使用し、履き心地が快適です。
・通気性、透湿性が良く、保湿性がない胛材を使うことで快適な作業性を実現しました。
・底布は、防汚染性により、より汚れにくく、汚れても除去し易くしました。
・底は、クッション性を良くして運動性を高めました。
・磨耗量を約9.7%削減して発塵量を抑えました。
・床布はポリウレタン2層底です(他に、ウレタン1層底、塩ビ(P.V.C)底の製品もあります)。
【用途】
・ダウンフロアー向きで高度クリーンルームに。

(i)ご注意

  • クリーンパックではありません。
  • クリーンパックではありません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

セーフテックの型番PW3561-26.0のページです。
型番PW3561-26.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セーフテック

セーフテック

    静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

    静電安全靴 SCR1200ハーフ フード ホワイト

      Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

      Achilles ワークマスターSBB800 白27.0cm

        メーカー ミツウマ ミドリ安全 アキレス
        通常価格 11,406円 17,484円 3,118円
        通常出荷日 8日目   6日目   7日目  
        商品タイプ 安全靴 作業靴 作業靴
        規格 その他規格 JIS規格品 規格無し
        形状 長靴 半長靴 長靴
        耐油性 なし なし なし
        静電気帯電防止機能 あり あり なし

        この商品のバリエーション

        型番
        PW3561-25.0
        PW3561-25.5
        PW3561-26.5
        PW3561-27.0
        PW3561-28.0
        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
        出荷日
        サイズ
        (cm)
        JANコード トラスココード 質量(g)

        11,406円

        ( 12,547円 )
        1個 あり

        8日目

        254963548611069101-1844720.000

        11,406円

        ( 12,547円 )
        1個 あり

        8日目

        25.54963548611076101-1840730.000

        13,499円

        ( 14,849円 )
        1個 あり

        8日目

        26.54963548611090101-1830810.000

        13,499円

        ( 14,849円 )
        1個 あり

        8日目

        274963548611106101-1832820.000

        13,482円

        ( 14,830円 )
        1個 あり

        8日目

        284963548611113101-1834860.000

        作業靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました