(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーランプ PWシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

パワーランプ PWシリーズ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
869円
税込単価
956円

【特長】・連結コンセント付です。・クリップにより固定できます。【用途】・屋内作...

詳細情報を確認する

  • 明るさ(lm):
    3300
  • コード長さ(m):
    5
  • JANコード:
    4984546502562
  • 質量(g):
    620.000
  • トラスココード:
    851-4030
  • 材質1:
    電球:硬質ガラス
  • 材質2:
    コード:塩化ビニール樹脂
  • 消費電力(W):
    230
  • 全長(mm):
    300
  • 電源(V):
    100
  • 標準消費電力料金:
    6.2

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW230

4個

869( 956円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・連結コンセント付です。
・クリップにより固定できます。
【用途】
・屋内作業用現場の補助照明。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パワーランプ PWシリーズの型番PW230のページです。
型番PW230に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーランプ PWシリーズ

パワーランプ PWシリーズ

    工事用充電ライト用クセノン球

    工事用充電ライト用クセノン球

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

      スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W フジマック

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

        スパイラル蛍光灯 パワーランプ36W エーコー

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

          スパイラル蛍光灯 パワーランプ エーコー

            スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

            スパイラル蛍光灯 パワーランプ フジマック

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

              EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト スクエアミニ

                FMC ランプクリップ BP フジマック

                FMC ランプクリップ BP フジマック

                  FMC ランプクリップ BP エーコー

                  FMC ランプクリップ BP エーコー

                    スリムライトLED

                    スリムライトLED

                      EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ

                      EVERBright シリコンフレキシブルLEDライト トライアングルタイプ

                        ハンドライト用クリップ マグクリップ

                        ハンドライト用クリップ マグクリップ

                          メーカー フジマック Panasonic フジマック エーコー エーコー フジマック メテックス フジマック エーコー 嵯峨電機工業 メテックス ハタヤリミテッド
                          通常価格 869円 347円 2,263円 2,472円 2,444円 1,759円 1,765円 604円 790円 14,933円 3,088円 2,643円
                          通常出荷日 1日目   6日目   9日目   5日目   5日目   9日目   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目   1日目  
                          明るさ(lm) 3300 - - - 2250 - 50 - - - 60 -
                          コード長さ(m) 5 - - 5 5 - - - - - - -
                          JANコード 4984546502562 - - - - - - - - - - -
                          質量(g) 620.000 - - - - - - - - - - -
                          トラスココード 851-4030 - - - - - - - - - - -

                          パワーランプ PWシリーズのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用ハンディライトカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました