(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

TTC パワーラジオペンチ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

TTC パワーラジオペンチ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,371円
税込単価
3,708円

【特長】・偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。・JIS規格品です。

詳細情報を確認する

  • 呼び寸法:
    175
  • グリップ種類:
    エラストマー樹脂
  • JANコード:
    4952269110555
  • トラスココード:
    785-1839
  • 重量(g):
    140
  • 本体材質:
    特殊合金鋼

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

型番

PW202DG 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PW202DG

10

1個

3,371( 3,708円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・偏芯テコで従来品より軽い力で切れます。
・JIS規格品です。

(i)ご注意

  • 非絶縁工具です。電源を切ってお使い下さい。 使用用途以外には使用しないで下さい。 その他商品台紙注意事項参照。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

TTC パワーラジオペンチの型番PW202DGのページです。
型番PW202DGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

TTC パワーラジオペンチ

TTC パワーラジオペンチ

    ラジオペンチ P-22

    ラジオペンチ P-22

      ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

      ラジオペンチ P-15-125・P-15-150

        ミニチュアラジオペンチ P-35

        ミニチュアラジオペンチ P-35

          先曲がりラジオペンチ

          先曲がりラジオペンチ

            JISラジオペンチ

            JISラジオペンチ

              ミニチュアラジオペンチ P-36

              ミニチュアラジオペンチ P-36

                ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                ラジオペンチ/ロングノーズペンチ

                  ミニチュアラジオペンチ P-37

                  ミニチュアラジオペンチ P-37

                    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

                    ステンレス マルチラジオ (ストレートタイプ)

                      TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

                      TTC ステンレスマルチラジオペンチストレートタイプ

                        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

                        マイクロラジオペンチ ストッパーピン付

                          ロングノーズラジオペンチ

                          ロングノーズラジオペンチ

                            メーカー ツノダ ホーザン ホーザン ホーザン ホーザン トラスコ中山 ホーザン NEPROS ホーザン ツノダ ツノダ スリーピークス技研 バーコ
                            通常価格 3,371円 3,150円 2,470円 2,960円 2,920円 2,280円 2,400円 6,520円 2,890円 4,948円 6,760円 3,301円 6,480円
                            通常出荷日 1日目   3日目   2日目   2日目   2日目   1日目   2日目   1日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目  
                            呼び寸法 175 150 - 110 150 - 125 - 150 150 150 150 -
                            グリップ種類 エラストマー樹脂 - エラストマーグリップ - - 樹脂 - 塩化ビニール - - エラストマー樹脂 塩化ビニール ポリ塩化ビニール
                            JANコード 4952269110555 - - - - - - - - 4952269105162 4952269105162 - -
                            トラスココード 785-1839 - - - - - - - - 828-3543 828-3543 - -
                            重量(g) 140 - - - - - - - - 130 130 - -

                            TTC パワーラジオペンチのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ラジオペンチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました