(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

IVラックス胴付ズボン長

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PV860-25.0
IVラックス胴付ズボン長 ナガグツ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,617円 20,834円
税込単価
25,979円 22,917円

【特長】・油に強いPVC胴付長靴です。・ビニール長靴にズボンを接合、裏面は滑り...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    黒系
  • 先芯:
    なし
  • 足幅サイズ:
    EE
  • 質量(g):
    2500.0
  • 材質1:
    胴部・底部PVC・裏面 ポリエステル

型番

PV860-25.0 解除

Loading...

商品情報を表示

PV860-25.0 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ(cm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PV860-25.0

25
134-5902

1個

23,617円

20,834

( 22,917円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・油に強いPVC胴付長靴です。
・ビニール長靴にズボンを接合、裏面は滑りの良いポリエステルで着脱が容易、表面はビニール加工した生地で、優れた耐引き裂き性があります。
・滑りにくい靴底で油に強いニトリルゴムを採用しています。
【材質】
・胴部・底部PVC●裏面 ポリエステル

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

IVラックス胴付ズボン長の型番PV860-25.0のページです。
型番PV860-25.0に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

IVラックス胴付ズボン長

IVラックス胴付ズボン長

    川西 衛生耐油長靴 26.0cm

    川西 衛生耐油長靴 26.0cm

      耐油長靴ロングタイプ 黒

      耐油長靴ロングタイプ 黒

        衛生耐油長靴

        衛生耐油長靴

          メーカー シバタ工業 川西工業 おたふく手袋 川西工業
          通常価格 23,617円 2,795円 4,522円 2,795円
          通常出荷日 9日目~   7日目   1日目~   7日目  
          商品タイプ 作業靴 - 作業靴 作業靴
          規格 規格無し - - -
          形状 長靴 - 長靴 長靴
          耐油性 あり - あり あり
          静電気帯電防止機能 なし - - -

          IVラックス胴付ズボン長のレビュー

          この商品のレビューはありません レビューを書く

          この商品のバリエーション

          型番
          PV860-23.0
          PV860-24.0
          PV860-24.5
          PV860-25.5
          PV860-26.0
          PV860-27.0
          型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
          出荷日
          サイズ
          (cm)
          トラスココード

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          9日目

          23134-5931

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          9日目

          24134-7414

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          9日目

          24.5134-5908

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          9日目

          25.5134-5909

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          15日目

          26134-5942

          23,617円

          ( 25,979円 )
          1個 あり

          9日目

          27134-7420

          長靴カテゴリの売れ筋ランキング

          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

          技術サポート窓口

          ファクトリーサプライ用品技術窓口

          商品の仕様・技術のお問い合わせ

          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

          型番が確定しました