(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリア

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリア

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,880円
税込単価
3,168円

【特長】・キズに強くくもりにくい新開発のコーティング、タフコート2を採用してい...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    一眼型メガネ
  • 用途:
    防塵
  • JANコード:
    4941054022500
  • 質量(g):
    50.000
  • トラスココード:
    853-7153
  • 材質1:
    レンズ部:ポリカーボネイト樹脂 テンプル(ツル):プラスチック
  • レンズ色:
    クリア

(i)ご注意

  • 必ずご使用前にキズや割れがないことをご確認ください。
  • くもり止め効果はコーティングによるものです。この効果の持続性は使用環境により異なります。
  • 薬品等が飛散する可能性がある場合はゴグル等を併用ください。
  • 紫外線ランプ等の作業には使用できません。
  • 必ずご使用前にキズや割れがないことをご確認ください。 くもり止め効果はコーティングによるものです。この効果の持続性は使用環境により異なります。 薬品等が飛散する可能性がある場合はゴグル等を併用ください。 紫外線ランプ等の作業には使用できません。

型番

PU200-TM 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PU200-TM

1個

2,880( 3,168円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・キズに強くくもりにくい新開発のコーティング、タフコート2を採用しています。
・ANSI Z87+適合品です。
・紫外線を99.9%カットできます。(UV-A:400nm付近を除く)
・オーバーグラスタイプです。
【用途】
・一般防じん作業、花粉症対策
【商品仕様】
・ANSI Z87+適合品UVカット成型レンズ(99.9%カット。ただしUV-A:400nm付近を除く)
・レンズ部にキズとくもりに強いタフコート2を採用
・オーバーグラスタイプ
・田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリア
・JANコード:4941054022500
・トラスココード:853-7153
・質量:50g
【材質/仕上】
・レンズ部:ポリカーボネイト樹脂 テンプル(ツル):プラスチック

(i)ご注意

  • 必ずご使用前にキズや割れがないことをご確認ください。
  • くもり止め効果はコーティングによるものです。この効果の持続性は使用環境により異なります。
  • 薬品等が飛散する可能性がある場合はゴグル等を併用ください。
  • 紫外線ランプ等の作業には使用できません。
  • 必ずご使用前にキズや割れがないことをご確認ください。 くもり止め効果はコーティングによるものです。この効果の持続性は使用環境により異なります。 薬品等が飛散する可能性がある場合はゴグル等を併用ください。 紫外線ランプ等の作業には使用できません。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリアの型番PU200-TMのページです。
型番PU200-TMに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリア

田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリア

    ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

    ボレーセイフティ トライオン スモークレンズ

      トライオン CSPレンズ

      トライオン CSPレンズ

        保護めがね No.337 PET-AF

        保護めがね No.337 PET-AF

          山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

          山本光学 ブルーライトカットグラス YS-380BC

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

            トーヨーセフティ オーバーグラス クリア(スペクタクル型)

              トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

              トーヨーセフティ 防塵メガネ NO.1250

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                一眼型保護メガネ NO.337-PET/PET AF

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                  保護めがね 1眼型 SN-730 PET-AF

                    ブルーライトカット付グラス

                    ブルーライトカット付グラス

                      バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                      バーチュア(TM)保護めがねAF 11329

                        メーカー 田中製作所 ブッシュネル ブッシュネル ケニス 山本光学 トーヨーセフティー トーヨーセフティー 山本光学 ケニス 東京硝子器械 スリーエムジャパン
                        通常価格 2,880円 2,243円 2,200円 1,865円 3,370円 1,819円 840円 1,014円 2,215円 3,401円 970円
                        通常出荷日 4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   1日目~   4日目   6日目~   2日目  
                        形状 一眼型メガネ - - - 二眼型メガネ - - 一眼型メガネ - 二眼型メガネ 二眼型メガネ
                        用途 防塵 - - - - - - 防塵 - - 防塵
                        JANコード 4941054022500 - - - - - - - - - -
                        質量(g) 50.000 - - - - - - - - - -
                        トラスココード 853-7153 - - - - - - - - - -

                        田中製作所 タフ防じんメガネ PU200 クリアのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        安全メガネカテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ファクトリーサプライ用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました