(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピグリペアパティ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PTY202
ピグリペアパティ【6~40個入り】 ピグリペアパティ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,743円
税込単価
16,217円

【特長】・汚れず、強力な捕集が可能です・スチール、ガラス、石材、プラスチックな...

詳細情報を確認する

  • 商品種類:
    簡易補修剤
  • 耐熱温度(℃):
    149
  • 材質1:
    エポキシ樹脂、硬化剤

(i)ご注意

  • 有効期限のめやすは約2年間です。

Loading...

 
カタログを表示

PTY202 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
直径×長さ(mm)
質量(g)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTY202

20×180
1400
805-1712

1パック

6個入り

14,743( 16,217円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・汚れず、強力な捕集が可能です
・スチール、ガラス、石材、プラスチックなど、ほとんどの材質に対応する捕集が簡単にできます
・あらかじめ分量を計ったエポキシ本剤、硬化剤が1つのチューブに入っています。よく混ぜるだけで使用できます
・20分で硬化し、1時間もすればセメントよりも硬くなります
・無害ですから、水道管の補修にもお使いいただけます
・溶剤が含まれていないため、非揮発性製品です
【用途】
・配管の補修
・ほとんどの素材に対応可能

(i)ご注意

  • 有効期限のめやすは約2年間です。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピグリペアパティの型番PTY202のページです。
型番PTY202に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピグリペアパティ

ピグリペアパティ

    pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)

    pig ウェットサーフェイスピグリペアパティ 2cm×18cm (6本入)

      “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

      “タフネルRオイルブロッター”(軽量タイプ)

        ピグサンプスキマー SKMシリーズ

        ピグサンプスキマー SKMシリーズ

          ピグ サンプスキマー

          ピグ サンプスキマー

            pig プロマット吸油シート (100枚入)

            pig プロマット吸油シート (100枚入)

              水油吸収シート 吸い魔人

              水油吸収シート 吸い魔人

                ピグスパゲッティブーム

                ピグスパゲッティブーム

                  吸油シート(裏地なし)

                  吸油シート(裏地なし)

                    タフネルオイルブロッター シートタイプ

                    タフネルオイルブロッター シートタイプ

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                      "タフネルRオイルブロッター"(マット状・ハイパワータイプ)

                        すぃとるOILボックス 5L OB-5L

                        すぃとるOILボックス 5L OB-5L

                          吸油シート(裏地あり)

                          吸油シート(裏地あり)

                            メーカー ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション 三井化学 アズワン ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション トラスコ中山 ニューピグコーポレーション テラモト 三井化学 三井化学 三商 テラモト
                            通常価格 14,743円 14,306円 24,167円 32,979円 28,029円 18,236円 3,430円 46,705円 7,157円 17,072円 19,892円 900円 7,554円
                            通常出荷日 5日目   5日目   1日目~   8日目   1日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   1日目~   1日目   3日目   1日目  
                            商品種類 簡易補修剤 - - - - - - - - - - - -
                            耐熱温度(℃) 149 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 エポキシ樹脂、硬化剤 - - - - - - - - - - - -

                            ピグリペアパティのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTY201
                            PTY230
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            直径×長さ(mm) 質量(g) トラスココード

                            27,497円

                            ( 30,247円 )

                            12個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            20×1801800514-3136

                            27,497円

                            ( 30,247円 )

                            40個入り

                            1パック あり

                            5日目

                            20×401400514-3161

                            簡易補修剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました