(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マワールPT型用滑り防止テープ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

マワールPT型用滑り防止テープ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,980円
税込単価
7,678円

【特長】・マワールの上面に貼るテープです。・プラスチックパレット積載時の滑りを...

詳細情報を確認する

型番

PT-TAPE-14P 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-TAPE-14P

135-9168
28.000

1個

6,980( 7,678円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・マワールの上面に貼るテープです。
・プラスチックパレット積載時の滑りを防止します。
・PT-80サイズお徳用パック10枚入りです。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

マワールPT型用滑り防止テープの型番PT-TAPE-14Pのページです。
型番PT-TAPE-14Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マワールPT型用滑り防止テープ

マワールPT型用滑り防止テープ

    タイユー マワールでんMD-45H

    タイユー マワールでんMD-45H

      タイユー マワールでん

      タイユー マワールでん

        回転台 丸型 TKD-45

        回転台 丸型 TKD-45

          大型回転台 ゴムマット張り

          大型回転台 ゴムマット張り

            回転作業台用オプションストッパー

            回転作業台用オプションストッパー

              大型回転台 帯電防止マット張り

              大型回転台 帯電防止マット張り

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                小型回転台 マワール・ミニ MRB-45回転ストッパー360度付

                  小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                  小型回転台 マワール・ミニ 標準タイプ

                    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                    回転台 ゴムマット張り天板 50kg型~150kg型

                      回転台 均等荷重 300~500kg(丸型/角型)

                      回転台 均等荷重 300~500kg(丸型/角型)

                        マワールミニスロープセット

                        マワールミニスロープセット

                          クルクル回転盤 スチール製メッキ

                          クルクル回転盤 スチール製メッキ

                            メーカー 大阪タイユー 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ トラスコ中山 大阪タイユー 大阪タイユー トラスコ中山 トラスコ中山 大阪タイユー サカエ
                            通常価格 6,980円 185,583円 424,350円 19,726円 76,415円 13,891円 60,760円 48,001円 14,900円 12,574円 51,309円 39,808円 7,564円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   8日目   3日目   8日目   8日目   1日目   1日目~   8日目   8日目   3日目  
                            商品タイプ 作業台アタッチメント 回転台 - 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 回転台 作業台アタッチメント 回転台
                            本体/オプション オプション 本体 - 本体 本体 オプション 本体 本体 本体 本体 本体 オプション 本体
                            幅(mm) 29 - - - - - - - - - - - -

                            マワールPT型用滑り防止テープのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            回転台カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました