(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
19,007円
税込単価
20,908円

【特長】・大型レーザープリンタにも対応。スッキリ設置できるロータイプ。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • JANコード:
    4902205916581
  • 質量(g):
    11300.0
  • トラスココード:
    724-3294
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • 奥行(mm):
    600
  • 間口(mm):
    600
  • 高さ(mm):
    300

型番

PTL-202N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTL-202N

1個

19,007( 20,908円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・大型レーザープリンタにも対応。スッキリ設置できるロータイプ。

PTL-202Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプの型番PTL-202Nのページです。
型番PTL-202Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプ

    レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

    レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

      ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

      ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

        ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット

        ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブルキャビネット

          廉価版パソコンラックロータイプナチュラル

          廉価版パソコンラックロータイプナチュラル

            ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ

            ナカバヤシ レ-ザ-プリンタ-テ-ブル可変タイプ

              セキュリティパソコンラック PSS-201

              セキュリティパソコンラック PSS-201

                PSX用オ-バ-トップデスク

                PSX用オ-バ-トップデスク

                  脇デスク コードホールなし

                  脇デスク コードホールなし

                    両袖デスク (旧JISタイプ)

                    両袖デスク (旧JISタイプ)

                      脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                      脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

                        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                        上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                          マイ・ファイリング JMシリーズ

                          マイ・ファイリング JMシリーズ

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール トヨスチール ナイキ 山金工業
                            通常価格 19,007円 24,126円 17,943円 27,051円 18,400円 19,618円 80,835円 15,371円 34,361円 77,063円 33,843円 151,104円 15,837円
                            通常出荷日 7日目   7日目   9日目   1日目   7日目   7日目   4日目   7日目~   8日目   8日目   4日目   4日目   3日目~  
                            種類 その他 その他 その他 - その他 その他 - 両袖 その他
                            JANコード 4902205916581 4902205916574 4902205851929 - - - 4902205966876 - - - - - -
                            質量(g) 11300.0 15000.0 18500.0 - - - 43200.0 - - - - - -
                            トラスココード 724-3294 724-3286 724-3049 - - - 130-3761 - - - - - -
                            グリーン購入法適合品 適合 適合 - - - - - - - - - - -

                            レ-ザ-プリンタ-テ-ブル/ロ-タイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました