(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
24,126円
税込単価
26,539円

【特長】・シンプル構造のフレーム脚タイプ。大型プリンタにも対応します。

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • JANコード:
    4902205916574
  • 質量(g):
    15000.0
  • トラスココード:
    724-3286
  • グリーン購入法適合品:
    適合

型番

PTL-201N 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTL-201N

1個

24,126( 26,539円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シンプル構造のフレーム脚タイプ。大型プリンタにも対応します。

PTL-201Nで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプの型番PTL-201Nのページです。
型番PTL-201Nに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプ

    250147フリーデスク ラック付 ホワイト

    250147フリーデスク ラック付 ホワイト

      プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61

      プリンタラック W600×D600×H700mm RPX-61

        600x600x700mm プリンターラック

        600x600x700mm プリンターラック

          ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

          ワイドパソコンラック/ハイタイプ/ナチュ

            パソコンラック FAラック

            パソコンラック FAラック

              631×510×1073mm パソコンデスク

              631×510×1073mm パソコンデスク

                610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                610×732×864~1168mm パソコンデスク(立ち作業用)

                  廉価版パソコンラックロータイプナチュラル

                  廉価版パソコンラックロータイプナチュラル

                    CPUラック/グレ-/W500

                    CPUラック/グレ-/W500

                      ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)

                      ロアス プリンタラック W600×D600×H700mm(ホワイトグレー)

                        プリンタラック W600×D600×H700mm(ロアス)

                        プリンタラック W600×D600×H700mm(ロアス)

                          メーカー ナカバヤシ アイリスオーヤマ ナカバヤシ エスコ ナカバヤシ ロアス エスコ エスコ ナカバヤシ ナカバヤシ ロアス ナカバヤシ
                          通常価格 24,126円 19,644円 24,107円 35,480円 17,943円 45,974円 49,220円 45,000円 18,400円 24,455円 32,142円 37,432円
                          通常出荷日 7日目   19日目   7日目   1日目   当日出荷可能 9日目   8日目   1日目   当日出荷可能 2日目   当日出荷可能 7日目   1日目   7日目   7日目  
                          種類 その他 片袖 その他 その他 その他 - その他 その他
                          JANコード 4902205916574 - - - 4902205851929 - - - - 4902205916536 - -
                          質量(g) 15000.0 - - - 18500.0 - - - - 11100.0 - -
                          トラスココード 724-3286 - - - 724-3049 - - - - 723-8720 - -
                          グリーン購入法適合品 適合 - - - - - - - - 適合 - -

                          レ-ザ-プリンタ-テ-ブルフレ-ムタイプのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ファクトリーサプライ用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました