(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTH30L
パラチップホルダ カンセイバイト

パラチップホルダ PTH30L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
32,161円
税込単価
35,377円

【特長】・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

PTH30L の仕様・寸法情報

商品情報

仕様

PTH20L【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【商品仕様】
・サイズ:12×16×120
・丸棒最大径:12.6
・パイプ最大径:径25mmで肉厚 4.8mm 径50mmで肉厚 4.0mm
・機械構造用炭素鋼
・トラスココード:815-8890
・質量:0.2kg
PTH30L【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【商品仕様】
・サイズ:15×19×150
・丸棒最大径:21.0
・パイプ最大径:径50mmで肉厚 7.4mm 径100mmで肉厚 6.0mm
・機械構造用炭素鋼
・トラスココード:815-8891
・質量:0.4kg
PTH40L【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。
・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。
【用途】
・突切り・溝入れ用。
【商品仕様】
・サイズ:16×25×170
・丸棒最大径:28.5
・パイプ最大径:径50mmで肉厚 11.0mm 径100mmで肉厚 9.0mm
・機械構造用炭素鋼
・トラスココード:815-8892
・質量:0.6kg

型番リスト

型番
仕様1
仕様2
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTH30L

・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・突切り・溝入れ用。・サイズ:15×19×150
・丸棒最大径:21.0・パイプ最大径:径50mmで肉厚 7.4mm 径100mmで肉厚 6.0mm・機械構造用炭素鋼・トラスココード:815-8891・質量:0.4kg

1個

32,161( 35,377円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます
【用途】
・突切り・溝入れ用

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

PTH30Lで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

パラチップホルダの型番PTH30Lのページです。
型番PTH30Lに関する仕様情報を記載しております。

パラチップホルダのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PTH20L
PTH40L
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
仕様1 仕様2

31,118円

( 34,230円 )
1個 -

8日目

・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・突切り・溝入れ用。・サイズ:12×16×120・丸棒最大径:12.6・パイプ最大径:径25mmで肉厚 4.8mm 径50mmで肉厚 4.0mm・機械構造用炭素鋼・トラスココード:815-8890・質量:0.2kg

39,295円

( 43,225円 )
1個 -

8日目

・ハイス材質の為、靭性が高く、欠けが発生せず、安定した寿命が得られます。・規格外の形状・寸法のものはご要望に合わせて製作しています。・突切り・溝入れ用。・サイズ:16×25×170・丸棒最大径:28.5・パイプ最大径:径50mmで肉厚 11.0mm 径100mmで肉厚 9.0mm・機械構造用炭素鋼・トラスココード:815-8892・質量:0.6kg

ロウ付けバイト・付刃バイト(ハイス)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ツール用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました