(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,976円
税込単価
69,274円

【特長】・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。・薬品・化学品業...

詳細情報を確認する

  • 材質(本体):
    アルミ合金
  • 最大静荷重 (kg):
    500
  • 最大動荷重 (kg):
    250
  • 中央桁幅(mm):
    40

型番

PTA-1111S2 解除

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
商品タイプ
仕様
間口 (mm)
奥行 (mm)
高さ・厚み (mm)
高さ(mm)
差込口寸法(間口側)幅×高さ(mm)
デッキ数(枚)
JANコード
質量(g)
トラスココード
材質1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTA-1111S2

パレット
2方差し
1100
1100
120
-
490×100
7
4989247457043
12400.0
542-6294
-

1個

62,976( 69,274円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・衛生的で耐久性・作業性に優れたアルミ製パレットです。
・薬品・化学品業界での使用にも適しています。
・ご利用環境に応じたオーダーメイド製作が可能です。
【用途】
・物流倉庫に。
・薬品・化学品業界での使用に。

Loading...

PTA-1111S2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mmの型番PTA-1111S2のページです。
型番PTA-1111S2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mm

    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

    ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1100mm

      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

      ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1000X1000mm

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

        ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1100mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

          ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1200X1200mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

            ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 1100X1000mm

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

              ピカ アルミパレット PTA型 片面二方差し 900X900mm

                pig ピグポリドリップデッキ

                pig ピグポリドリップデッキ

                  リス パレット 両面二方差し

                  リス パレット 両面二方差し

                    スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

                    スタンダードポリスピルコンテイメントパレット

                      ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                      ポリモジュラースピルデッキ ドラム缶用 (ドレン付)

                        リン木

                        リン木

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                          リス パレット 片面二方差し 再生ポリプロピレン(PP)

                            メーカー ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ピカコーポレイション ニューピグコーポレーション 岐阜プラスチック工業 ニューピグコーポレーション ニューピグコーポレーション ワコーパレット 岐阜プラスチック工業
                            通常価格 62,976円 80,438円 65,313円 76,999円 80,850円 70,813円 57,063円 63,362円 53,006円 85,931円 92,700円 6,502円 5,128円
                            通常出荷日 8日目   8日目   10日目   10日目   10日目   10日目   10日目   5日目   14日目   5日目   5日目   1日目~   7日目  
                            材質(本体) アルミ合金 - - - - - - ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ポリエチレン(PE) - -
                            最大静荷重 (kg) 500 1000 1000 1000 1000 1000 1000 - 4000 - - - -
                            最大動荷重 (kg) 250 500 500 500 500 500 500 - 1000 - - - 1000
                            中央桁幅(mm) 40 40 40 40 40 40 40 - - - - - -

                            ピカ アルミパレット PTA型 単面二方差し 1100X1100mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            パレットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました