(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

OS 80型 三脚スタンドスクリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

OS 80型 三脚スタンドスクリーン

通常単価(税別)
54,523円
税込単価
59,975円

【特長】・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    スクリーン
  • 詳細タイプ:
    三脚スタンドスクリーン 
  • 規格:
    NTSC(4:3)
  • トラスココード:
    136-1681
  • 質量(g):
    10600.0
  • 材質1:
    スクリーンケース:オレフィン銅板・ケースキャップ:SPCC
  • スクリーンサイズ(mm):
    1626×1219

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

PT-080V-WG103 解除

Loading...

商品仕様

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PT-080V-WG103

1個

54,523( 59,975円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・三脚スタンドとスクリーンが一体となった、持ち運び可能なスクリーンです。
・職場会議、部室やイベントテント内など、スクリーンが取り付けできない環境に便利です。
・高さ設定が容易なため、多様なシーンで使用が可能です。
【用途】
・会議室、教室、大型集会所などに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

OS 80型 三脚スタンドスクリーンの型番PT-080V-WG103のページです。
型番PT-080V-WG103に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

OS 80型 三脚スタンドスクリーン

OS 80型 三脚スタンドスクリーン

    スタンドスクリーン

    スタンドスクリーン

      100/120/123/153/173/203型スクリーン

      100/120/123/153/173/203型スクリーン

        スクリーン(壁掛式)

        スクリーン(壁掛式)

          電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

          電動・手動スクリーンTセレクション(アルミ天板タイプ)

            電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

            電動・手動スクリーンPセレクション(フロントパネルタイプ)

              フロアスタンドスクリーン

              フロアスタンドスクリーン

                プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

                プラス フロアタイプスクリーンFSL-60(423-828)

                  プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

                  プラス フロアタイプスクリーンFSL-80(423-829)

                    メーカー OS(オーエス) OS(オーエス) OS(オーエス) エスコ 杉田エース 杉田エース OS(オーエス) プラス プラス
                    通常価格 54,523円 65,912円 62,831円 23,200円 68,080円 70,800円 55,666円 35,704円 44,693円
                    通常出荷日 8日目   8日目   8日目   1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目   9日目   9日目  
                    商品タイプ スクリーン - スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン スクリーン - -
                    詳細タイプ 三脚スタンドスクリーン  - - - - - - - -
                    規格 NTSC(4:3) - - - - - - - -
                    トラスココード 136-1681 - - - - - - - -
                    質量(g) 10600.0 - - - - - - - -

                    OS 80型 三脚スタンドスクリーンのレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    プロジェクターカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ファクトリーサプライ用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました