(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

システムOAデスク PSXシリーズ

システムOAデスク PSXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
29,568円 ~ 66,376円  特別価格 
税込価格
32,525円 ~ 73,014円  特別価格 

【特長】・天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
  • 高さ(mm):
    700

型番

未確定12件の候補があります。

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番材質仕様本体寸法本体重量グリーン購入法適合品
PSX-66N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW600×D600×H700mm19.1kg適合
PSX-67N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW600×D700×H700mm19.5kg適合
PSX-68N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW600×D800×H700mm20.5kg適合
PSX-86N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW800×D600×H700mm21.8kg適合
PSX-87N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW800×D700×H700mm22.6kg適合
PSX-88N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW800×D800×H700mm23.8kg適合
PSX-107N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,000×D700×H700mm25.5kg適合
PSX-108N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,000×D800×H700mm27.1kg適合
PSX-126N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,200×D600×H700mm30.6kg適合
PSX-127N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,200×D700×H700mm32.1kg適合
PSX-128N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,200×D800×H700mm34.2kg適合
PSX-146N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,400×D600×H700mm33.3kg適合
PSX-147N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,400×D700×H700mm35.8kg適合
PSX-148N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,400×D800×H700mm38.3kg適合
PSX-166N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,600×D600×H700mm37.1kg適合
PSX-167N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,600×D700×H700mm39.3kg適合
PSX-168N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,600×D800×H700mm42.1kg適合
PSX-186N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,800×D600×H700mm40.4kg適合
PSX-187N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,800×D700×H700mm42.8kg適合
PSX-188N天板/木製 メラミン化粧板、 脚パネル・
間口パネル/スチール メラミン焼付塗装
ロック式キャスター付ニューグレーW1,800×D800×H700mm46.1kg適合

外形図

D600mmタイプ
D700mmタイプ
D800mmタイプ
システムOAデスク PSXシリーズ D600mmタイプ外形図
システムOAデスク PSXシリーズ D700mmタイプ外形図
システムOAデスク PSXシリーズ D800mmタイプ外形図

型番リスト

型番
JANコード
質量(g)
トラスココード
奥行(mm)
間口(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中
4902205916161
19500.0
130-3758
700
600

1個

29,568( 32,525円 )

-

  • 注文停止中
4902205916239
20500.0
130-3762
800
600

1個

31,577( 34,735円 )

-

4902205916109
21800.0
130-3747
600
800

1個

34,097( 37,507円 )

4日目

  • 注文停止中
4902205916178
22600.0
130-3766
700
800

1個

32,996( 36,296円 )

-

  • 注文停止中
4902205916246
23800.0
130-3741
800
800

1個

35,307( 38,838円 )

-

  • 注文停止中
4902205916185
25500.0
130-3752
600
1000

1個

36,427( 40,070円 )

-

  • 注文停止中
4902205916192
32100.0
130-3755
700
1200

1個

40,465( 44,512円 )

-

  • 注文停止中
4902205916260
34200.0
130-3750
800
1200

1個

42,362( 46,598円 )

-

  • 注文停止中
4902205916277
38300.0
130-3760
800
1400

1個

47,536( 52,290円 )

-

  • 注文停止中
4902205916147
37100.0
130-3739
6000
1600

1個

55,031( 60,534円 )

-

  • 注文停止中
4902205916215
39300.0
130-3763
700
1600

1個

57,429( 63,172円 )

-

4902205916284
42100.0
130-3749
800
1600

1個

66,376( 73,014円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・天板サイズは幅7種類×奥行3種類の21種類。また、オプションのアジャスターで高さが3種類選べます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

システムOAデスク PSXシリーズ

システムOAデスク PSXシリーズ

    システムOAデスク

    システムOAデスク

      片袖デスク XED

      片袖デスク XED

        平デスク XED

        平デスク XED

          PSX用棚板/グレー

          PSX用棚板/グレー

            両袖デスク XED

            両袖デスク XED

              ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

              ナイキ 平デスク 高さ720mm ホワイト

                片袖デスク(高さ740mm)

                片袖デスク(高さ740mm)

                  ナイキ 90°コーナーテーブル

                  ナイキ 90°コーナーテーブル

                    上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                    上下昇降デスクリフティーナ ワークデスクタイプ

                      CPUラック/グレ-/タワ-型

                      CPUラック/グレ-/タワ-型

                        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                        SCAENA/片袖デスク SS127A4-3SK OW/PW

                          両袖机(高さ700mm)

                          両袖机(高さ700mm)

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ ナイキ ナイキ ナカバヤシ ナイキ ナイキ トヨスチール ナイキ ナイキ ナカバヤシ 内田洋行 トヨスチール
                            通常価格 29,568円 30,954円 61,393円 46,140円 5,394円 88,623円 60,515円 42,323円 91,630円 151,104円 14,836円 53,124円 94,852円
                            通常出荷日 4日目   4日目   4日目   4日目   7日目   4日目   4日目   4日目   13日目   4日目   9日目   19日目   4日目  
                            種類 片袖 - 両袖 - 片袖 コーナー その他 片袖 両袖
                            高さ(mm) 700 700 - - - - - - - - 290 - -

                            システムOAデスク PSXシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました