(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

セキュリティパソコンラック PSS-201

セキュリティパソコンラック PSS-201

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
80,835円
税込価格
88,919円

【特長】・盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きのパソコンラック。・スライド式...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    その他
  • JANコード:
    4902205966876
  • 質量(g):
    43200.0
  • トラスココード:
    130-3761
  • 材質1:
    本体:スチール●キーボードテーブル:木製 メラミン化粧板

型番

PSS-201 解除

Loading...

商品情報

製品特長・仕様

型番本体寸法本体重量材質仕様
PSS-201W730×D700×H1,250mm43.2kgキーボードテーブル/パーティクルボード(E1)メラミン化粧板
本体フレーム・棚板/スチール粉体類付塗装
キャスター&アジャスター付

外形図

セキュリティパソコンラック 外形図

使用方法・使用事例

使用事例

セキュリティパソコンラック 使用事例-1
セキュリティパソコンラック 使用事例-2

扉を上に持ち上げ、奥にスライドさせます。開いた扉は本体内部に収納できます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
  • 注文停止中

PSS-201

1個

80,835( 88,919円 )

-

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・盗難やイタズラからパソコンを守る鍵付きのパソコンラック。
・スライド式キーボードテーブル。
・背面は通気性の高いネット仕様。
【用途】
・学校での生徒のイタズラ防止に。
・会社や官公庁などパソコンの盗難防止に。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

セキュリティパソコンラック PSS-201

セキュリティパソコンラック PSS-201

    セキュリティパソコンラック PSS-101

    セキュリティパソコンラック PSS-101

      脇デスク コードホールなし

      脇デスク コードホールなし

        CPUラック/グレ-/タワ-型

        CPUラック/グレ-/タワ-型

          片袖デスク(高さ740mm)

          片袖デスク(高さ740mm)

            脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

            脇デスク(間口405mm×高さ740mm)

              CPUラック/グレ-/W500

              CPUラック/グレ-/W500

                机上台

                机上台

                  両袖デスク XED

                  両袖デスク XED

                    250147フリーデスク ラック付 ホワイト

                    250147フリーデスク ラック付 ホワイト

                      折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目

                      折りたたみデスク&チェア/ナチュラル木目

                        CPUラック/グレ-/W350

                        CPUラック/グレ-/W350

                          両袖デスク (旧JISタイプ)

                          両袖デスク (旧JISタイプ)

                            メーカー ナカバヤシ ナカバヤシ トヨスチール ナカバヤシ トヨスチール トヨスチール ナカバヤシ LIHIT LAB ナイキ アイリスオーヤマ ナカバヤシ ナカバヤシ トヨスチール
                            通常価格 80,835円 133,645円 34,361円 14,836円 42,323円 33,843円 24,455円 4,200円 88,623円 19,644円 13,302円 20,028円 77,063円
                            通常出荷日 4日目   4日目   8日目   9日目   4日目   4日目   1日目   1日目~   4日目   19日目   1日目   7日目   8日目  
                            種類 その他 その他 その他 片袖 その他 両袖 片袖 - 両袖
                            JANコード 4902205966876 4902205966869 - 4902205916550 - - 4902205916536 - - - - 4902205916543 -
                            質量(g) 43200.0 51400.0 - 5400.0 - - 11100.0 - - - - 8300.0 -
                            トラスココード 130-3761 130-3756 - 723-8746 - - 723-8720 - - - - 723-8738 -
                            材質1 本体:スチール●キーボードテーブル:木製 メラミン化粧板 本体:スチール●キーボードテーブル:木製 メラミン化粧板 - 本体・棚板:スチロール(メラニン焼付塗装) - - 本体・棚板:スチロール(メラニン焼付塗装) - - - - - -

                            セキュリティパソコンラック PSS-201のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            作業用デスクカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました