(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PSP-15E
パーソナルスポット溶接機 パスポ【1~4個入り】 スポッヨウセツキ

パーソナルスポット溶接機 パスポ PSP-15E

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,250円
税込単価
6,875円

【特長】・ポータブルタイプのスポット溶接機です・100Vコンセントから使用可能...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載画像は本体の代表画像です。専用部品は本体と別売りで販売しております。

型番

PSP-15E 解除

Loading...

PSP-15E の仕様・寸法情報

型番
商品タイプ
電圧(V)
定格容量(kVA)
詳細タイプ
寸法(mm)
定格二次無負荷電圧(V)
溶接可能材
適用板厚(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
奥行(mm)
高さ(mm)
最大溶接電流(kA)
定格入力電圧(V)
幅(mm)
溶接能力(mm)両面
使用率(%)
電源コード長さ(m)
周波数(Hz)
標準セット内容
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSP-15E

-
-
-
-
-
-
-
-
818-9277
4991945030244
100.000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
10

1パック

4個入り

6,250( 6,875円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ポータブルタイプのスポット溶接機です
・100Vコンセントから使用可能
・溶接時に火花、ヒュームや音が出にくいため、室内でも作業可能です
・レストア板金(旧車用)・製缶・看板・板金加工などの簡易的な溶接作業にも使用可能です
【用途】
・薄板の金属接合、看板、箱物などの制作に
・シートメタル(薄板)に
・ワイヤークラフト(線材交差)に
・屋内で溶接ができる

(i)ご注意

  • 掲載画像は本体の代表画像です。専用部品は本体と別売りで販売しております。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

定格仕様

定格入力電圧AC100V
定格周波数50Hz/60Hz
定格入力1.5kVA
定格二次無負荷電圧AC1.7V
定格使用率2%
溶接可能材料鉄、ステンレス
適用板厚標準アーム(20cm):2.0mm+2.0mm
オプションアーム(50cm):1.0mm+1.0mm
電源コードの長さ約1.7m
寸法97W×434L×223H(mm)
質量約12.5kg

標準セット内容

  • 100Vアダプタ
  • 六角棒スパナ
  • 取手
  • 電極(2個)

専用部品

品名:20cm標準アーム上
型番:PSP-15A2U
JANコード:4991945030190
仕様:銅φ16×195L

品名:20cm標準アーム下
型番:PSP-15A2L
JANコード:4991945030206
仕様:銅φ16×203L

品名:50cmアーム上下
型番:PSP-15A5S
JANコード:4991945030213
仕様:銅φ16

 

品名:50cmアーム上
型番:PSP-15A5U
JANコード:4991945030220
仕様:銅φ16×475L

品名:50cmアーム下
型番:PSP-15A5L
JANコード:4991945030237
仕様:銅合金M8

使用方法・使用事例

使用事例

パーソナルスポット溶接機 パスポ 使用事例

カタログ

 

Loading...

PSP-15Eで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パーソナルスポット溶接機 パスポの型番PSP-15Eのページです。
型番PSP-15Eに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パーソナルスポット溶接機 パスポ

パーソナルスポット溶接機 パスポ

    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

    CO2/MAG溶接機“デジタルオート”

      エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット

      エアープラズマ切断器 エスパーダ15トゥット

        交流アーク溶接機 スターク120

        交流アーク溶接機 スターク120

          一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

          一元化制御CO2/MAG溶接機 SL7シリーズセット

            サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

            サイリスタ制御 CO2/MAG溶接機 KR2セット

              TIGトーチボディー(水冷式)

              TIGトーチボディー(水冷式)

                TIGトーチボディー(空冷式)

                TIGトーチボディー(空冷式)

                  E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                  E3タングステン 2%セリウム(10本入り)

                    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

                    TIGトーチ 標準タイプ(水冷式)

                      TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

                      TIGトーチ 標準タイプ(空冷式)

                        メーカー スター電器製造 ダイヘン スター電器製造 スター電器製造 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム マイト工業 パナソニック溶接システム パナソニック溶接システム
                        通常価格 6,250円 1,311,672円 50,549円 21,590円 355,612円 420,617円 14,936円 13,179円 6,875円 41,969円 39,380円
                        通常出荷日 1日目~   4日目   1日目   4日目~   8日目~   8日目~   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~  

                        パーソナルスポット溶接機 パスポのレビュー

                        この商品のレビューはありません レビューを書く

                        この商品のバリエーション

                        型番
                        PSP-15
                        PSP-15A2L
                        PSP-15A2U
                        PSP-15A5L
                        PSP-15A5S
                        PSP-15A5U
                        型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                        出荷日
                        RoHS ?商品タイプ 電圧
                        (V)
                        定格容量
                        (kVA)
                        詳細タイプ 寸法
                        (mm)
                        定格二次無負荷電圧
                        (V)
                        溶接可能材 適用板厚
                        (mm)
                        トラスココード JANコード 質量(g) 奥行(mm) 高さ(mm) 最大溶接電流(kA) 定格入力電圧(V) 幅(mm) 溶接能力(mm)両面 使用率(%) 電源コード長さ(m) 周波数(Hz) 標準セット内容

                        68,613円

                        ( 75,474円 )
                        1個 あり

                        2日目

                        -スポット溶接機単相1001.5本体97W×434L×223HAC1.7鉄、ステンレス標準アーム(20cm):2.0+2.0818-9276499194502842512500.043422345単相100972.021.750/60100Vアダプタ、六角棒スパナ、取手、電極(2個)

                        9,750円

                        ( 10,725円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ----20cm標準アーム下銅Φ16×203L--最大2-4991945030206-----------

                        9,250円

                        ( 10,175円 )
                        1個 あり

                        1日目

                        ----20cm標準アーム上銅Φ16×195L--最大2-4991945030190-----------

                        10,810円

                        ( 11,891円 )
                        1個 -

                        5日目

                        ----50cmアーム下銅Φ16×475L--最大1-4991945030237-----------

                        20,694円

                        ( 22,763円 )
                        1個 -

                        5日目

                        ----50cm標準アーム上下1組銅Φ16--最大1+1-4991945030213-----------

                        10,687円

                        ( 11,756円 )
                        1個 -

                        5日目

                        ----50cmアーム上銅Φ16×469L--最大1-4991945030220-----------

                        電気溶接機カテゴリの売れ筋ランキング

                        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                        技術サポート窓口

                        ツール用品技術窓口

                        商品の仕様・技術のお問い合わせ

                        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                        型番が確定しました