(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

卓上パーソナル集塵機 PS-100

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

卓上パーソナル集塵機 PS-100

通常単価(税別)
273,558円
税込単価
300,914円

【特長】・活性炭は入りフィルタで臭いも除去。・高性能フィルタで高い除じん効率。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    集じん機
  • 電源(V):
    100V
  • 質量(g):
    8000
  • トラスココード:
    136-3601
  • JANコード:
    4582132641499

型番

PSM-4172 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PSM-4172

1個

273,558( 300,914円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・活性炭は入りフィルタで臭いも除去。
・高性能フィルタで高い除じん効率。
・小形・軽量の為、自由な配置移動が出来ます。
・フィルタ(F3051D01)を追加し2段重ねで使用することでフィルタ寿命を伸ばすことができます。
・電気用品安全法適合商品です。家庭用コンセントに差し込んで使用できます。
【用途】
・レーザーマーキングで発生する。ヒューム対策。
・研磨作業による粉じん、臭い対策。
・薬品調合や化学実験などの粉じん、臭い対策。
【セット内容】
・ファン
・フィルタ
・アーム

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

卓上パーソナル集塵機 PS-100の型番PSM-4172のページです。
型番PSM-4172に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

卓上パーソナル集塵機 PS-100

卓上パーソナル集塵機 PS-100

    乾湿両用集塵機 VC-1100

    乾湿両用集塵機 VC-1100

      集じん機と各種電動工具の接続別売部品

      集じん機と各種電動工具の接続別売部品

        サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

        サイクロン集塵機 手動ちり落とし方式

          集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ

          集塵機(ドレンキャップ付き) VCシリーズ

            ヒューム吸煙装置

            ヒューム吸煙装置

              集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

              集じん機用オプション機器 集じんサイクロン

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                集じん作業台パーソナルYES/イエス 透明フード

                  ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                  ポータブル溶接ヒュームコレクター KSC-W03

                    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                    集塵作業台 (高効率モータ搭載/エアシャワー付)

                      集塵機用2分岐管

                      集塵機用2分岐管

                        クリーンルーム用集じん機吸引フード

                        クリーンルーム用集じん機吸引フード

                          集塵機用3分岐管

                          集塵機用3分岐管

                            メーカー ダイヘン 三商 HiKOKI(旧日立工機) リョウセイ アズワン コトヒラ工業 スイデン 淀川電機製作所 コトヒラ工業 淀川電機製作所 スイデン コトヒラ工業 スイデン
                            通常価格 273,558円 18,711円 1,400円 482,401円 22,691円 215,843円 107,323円 124,149円 908,864円 393,750円 11,699円 36,459円 14,500円
                            通常出荷日 5日目   1日目   3日目   5日目~   1日目~   4日目   4日目   11日目~   4日目   18日目   7日目   5日目   5日目~  
                            商品タイプ 集じん機 - 関連商品 集じん機 - 集じん機 関連商品 集じん機付作業台 集じん機 - 関連商品 - 関連商品
                            電源(V) 100V - - 三相200 - - - - 単相200 三相200 - - -
                            質量(g) 8000 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 136-3601 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4582132641499 - - - - - - - - - - - -

                            卓上パーソナル集塵機 PS-100のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            集じん機カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました