(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポンスター 汚水用

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PX-540
ポンスター 汚水用 スイチュウポンプ

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
31,252円 27,576円
税込単価
34,377円 30,334円

<PX-540/550/640/650>【特長】・60mの延長コードまで使用可...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    電動式
  • 材質:
    ADC(本体)

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

商品情報を表示

PX-540 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
吐出量(l/min)
全揚程(m)
周波数(Hz)
口径(mm)
電源(V)
電流(A)
出力(kW)
JANコード
トラスココード
質量(g)
仕様1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PX-540

220
10
50
40
AC100(50Hz)
6.8
0.4
4971770430686
850-8514
11000
-

1個

31,252円

27,576

( 30,334円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

<PX-540/550/640/650>
【特長】
・60mの延長コードまで使用可能です。
・モーターの浸水を防ぐメカニカルシールを採用しています。
・防錆に優れ本体に傷が入っても、腐蝕が一気に進みません。
・羽根部は特殊ゴムを使用しており、鋳鉄製と比べ3倍磨耗に強いです。
【用途】
・土木工事の給・排水/池・水槽の水の入替え/菜園・花壇の散水/ご家庭での給・排水に。
<PSK-53210>
【特長】
・直径10ミリの固形物も吸い上げます。
【用途】
・汚水排水に。

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポンスター 汚水用の型番PX-540のページです。
型番PX-540に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポンスター 汚水用

ポンスター 汚水用

    工進 ポンスター 汚水用 60HZ

    工進 ポンスター 汚水用 60HZ

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

      工進 ポンスター 汚物用 60HZ

        工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

        工進 ポンスター 汚水用・オート 50HZ

          工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

          工進 ポンスター 汚水用・オート 60HZ

            工進 ポンスター 汚物用 50HZ

            工進 ポンスター 汚物用 50HZ

              工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

              工進 ポンスター 汚物用・オート 50HZ

                工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                工進 ポンスター 汚物用・オート 60HZ

                  水中ポンプ

                  水中ポンプ

                    DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

                    DC12V(50W)/25mm 水中ポンプ(海水用)

                      工進 ジェットメイト100Vタイプ

                      工進 ジェットメイト100Vタイプ

                        工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

                        工進 ポンスター 汚物用 60HZ 吐出口径50mm

                          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

                          工進 ポンスター 汚物用 50HZ 吐出口径50mm

                            メーカー 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 工進 ケニス エスコ 工進 工進 工進
                            通常価格 24,538円 24,402円 30,530円 38,188円 38,188円 30,388円 43,594円 43,440円 37,421円 21,687円 53,410円 64,278円 55,613円
                            通常出荷日 1日目~   10日目   4日目   2日目~   6日目   1日目   3日目   3日目   5日目   2日目   当日出荷可能 3日目   3日目   3日目  
                            商品タイプ 電動式 - - 電動式 - - - - - 電動式 - - -
                            材質 ADC(本体) - - 本体:ADC - - - - - - - - -

                            ポンスター 汚水用のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSK-53210
                            PX-550
                            PX-640
                            PX-650
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            吐出量
                            (l/min)
                            全揚程
                            (m)
                            周波数
                            (Hz)
                            口径
                            (mm)
                            電源
                            (V)
                            電流
                            (A)
                            出力
                            (kW)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            仕様1

                            24,538円

                            ( 26,992円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1506.55032AC100(50Hz)3.50.154971770390607850-85055100最低起動水位約8cm

                            32,895円

                            ( 36,185円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            260105050AC100(50Hz)6.80.44971770430570850-851511000-

                            31,252円

                            ( 34,377円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            220106040AC100(60Hz)6.90.44971770430693850-851811000-

                            32,895円

                            ( 36,185円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            260106050AC100(60Hz)6.90.44971770430587850-851911000-

                            ポンプ関連用品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました