(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスヘルール式広口ボトル

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスヘルール式広口ボトル

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
59,760円 ~ 66,364円  特別価格 
税込価格
65,736円 ~ 73,000円  特別価格 

【特長】・クランプバンドで締めこむ、気密性に優れたボトルです。【用途】・薬品や...

詳細情報を確認する

  • 容量範囲(ml):
    2000~
  • 本体材質:
    ステンレス
  • 材質1:
    ステンレス(SUS304)
  • 口径(mm):
    97.6

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

  • 材質/容器本体:SUS304、キャップ:SUS304、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)、クランプバンド:SCS13
  • 表面処理/内外面バフ研磨
  • 使用条件/大気圧~0.047MPa
  • 用途や内容物に合わせて口径やガスケットを選べます。

規格表

ステンレスヘルール式広口ボトル 規格表

外形図

ステンレスヘルール式広口ボトル 外形図
 
商品情報を表示

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
内径(mm)
JANコード
高さ(mm)
幅(mm)
容量(L)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
2700.0
814-7186
160
4560132182860
324
172
5
10

1個

59,760円

49,798

( 54,778円 )

12日目

3500.0
814-7187
210
4560132182877
374
212
10
10

1個

66,364円

55,340

( 60,874円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クランプバンドで締めこむ、気密性に優れたボトルです。
【用途】
・薬品や試薬等の保存に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスヘルール式広口ボトル

ステンレスヘルール式広口ボトル

    TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

    TRUSCO プッシュディスペンサー 300ml

      ボトル(広口/細口)

      ボトル(広口/細口)

        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量250ml)

        TARSONS 標本容器 TPX製/蓋:PP製(容量250ml)

          PE取手付瓶広口瓶

          PE取手付瓶広口瓶

            スチロール容器3型

            スチロール容器3型

              スチロール棒瓶

              スチロール棒瓶

                TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

                TARSONS 標本容器 PP製/蓋:PP製 882222

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

                  TARSONS 褐色細口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 4ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                    TARSONS 広口試薬瓶 HDPE製/蓋:PP製 125ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                      TARSONS 広口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 60ml

                        細口黒色瓶

                        細口黒色瓶

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                          TARSONS 細口試薬瓶 PP製/蓋:PP製 8000ml

                            メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) トラスコ中山 瑞穂化成工業 TARSONS サンプラテック 瑞穂化成工業 瑞穂化成工業 TARSONS TARSONS TARSONS TARSONS 瑞穂化成工業 TARSONS
                            通常価格 59,760円 788円 249円 857円 2,735円 543円 197円 878円 145円 195円 180円 76円 4,805円
                            通常出荷日 7日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            容量範囲(ml) 2000~ 250~499 - 250~499 2000~ - - 1000~1999 ~50 100~249 51~99 - 2000~
                            本体材質 ステンレス PE PE その他 - PS PS PP PE PE PP PE PP
                            材質1 ステンレス(SUS304) - - - - - - - - - - - -
                            口径(mm) 97.6 - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスヘルール式広口ボトルのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ビンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました