(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

強力カラーコード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SCC-401
強力カラーコード キョウリョクカラーコード

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
852円
税込単価
937円

【特長】・アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。【用途】・各種結束...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 材質1:
    被覆部分:ポリエステル
  • 材質2:
    中芯:ナイロン

型番

SCC-401 解除

Loading...

 
カタログを表示

SCC-401 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCC-401

ブラック
4×10
-
袋入
4903599072181
818-7909
123.000

4個

852( 937円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アウトドア、サバイバル用としてご使用いただけます。
【用途】
・各種結束。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

強力カラーコードの型番SCC-401のページです。
型番SCC-401に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

強力カラーコード

強力カラーコード

    ロープ クレモナロープ万能パック

    ロープ クレモナロープ万能パック

      パイレン カラーロープ 金剛打

      パイレン カラーロープ 金剛打

        クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

        クレモナ金剛打ロープ 万能パック 6mm×20m

          パイレン金剛打ドラム巻 5φ

          パイレン金剛打ドラム巻 5φ

            ロープ クレモナロープ巻物

            ロープ クレモナロープ巻物

              チューブロープ 20mm×10m

              チューブロープ 20mm×10m

                荷造り紐 PPコード

                荷造り紐 PPコード

                  ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                  ユタカメイク ポリエステル金剛打作業用ロープ 9mm×20m

                    イージーホルダー

                    イージーホルダー

                      ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

                      ユタカメイク ロープ ビニロンSトラックロープ(OB) 9×30

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                        ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                          ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m ブラック

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク 三友産業 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 852円 2,208円 1,082円 2,558円 120円 44,670円 1,193円 2,038円 1,789円 294円 5,807円 580円 125円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   6日目   1日目   5日目   1日目   1日目   3日目~   2日目   3日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - ロープ - ロープ - - - - - - - -
                            材質1 被覆部分:ポリエステル ビニロン - ビニロン - ビニロン 再利用タイヤチューブ ポリプロピレン - - ビニロン - -
                            材質2 中芯:ナイロン - - - - - - - - - - - -

                            強力カラーコードのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PSCC-414
                            PSCC-415
                            PSCC-416
                            SCC-402
                            SCC-403
                            SCC-404
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 包装形態 JANコード トラスココード 質量(g)

                            8,908円

                            ( 9,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4×100赤/青ボビン巻4903599064995818-97891270.000

                            8,908円

                            ( 9,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他4×100オレンジ/緑ボビン巻4903599065008818-97901270.000

                            8,908円

                            ( 9,799円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            グリーン4×100-ボビン巻4903599065015818-97911270.000

                            852円

                            ( 937円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            その他4×10青/白袋入4903599072198818-7910123.000

                            852円

                            ( 937円 )
                            4個 あり

                            2日目

                            その他4×10黄/黒袋入4903599072204818-7911123.000

                            852円

                            ( 937円 )
                            4個 あり

                            1日目

                            その他4×10赤/青袋入4903599072211818-7912123.000

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました