(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパイプ棚 間口900mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスパイプ棚 間口900mm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
14,250円 ~ 16,880円
税込価格
15,675円 ~ 18,568円

【特長】・素早い水切効果があります。・材質はステンレス(SUS430)です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    50
  • 間口(mm):
    900~910
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法(mm):
    900
  • 高さ寸法(mm):
    200

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品仕様

型番間口寸法(mm)奥行寸法(mm)高さ寸法(mm)一段あたりの均等積載量(kg)材質JANコード質量(g)
PS-900-20090020020050ステンレス(SUS430)45601558760812500
PS-900-25090025020050ステンレス(SUS430)45601558760983000
PS-900-30090030020050ステンレス(SUS430)45601558761043700
PS-900-35090035020050ステンレス(SUS430)45601558761114000
商品情報を表示

型番リスト

型番
奥行(mm)
奥行寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
200
4560155876081
511-5515
2500

1個

14,250( 15,675円 )

4日目

~300
250
4560155876098
511-5647
3000

1個

14,296( 15,726円 )

3日目

~300
300
4560155876104
511-5655
3700

1個

15,400( 16,940円 )

3日目

301~449
350
4560155876111
511-5663
4000

1個

16,880( 18,568円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い水切効果があります。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・工場・研究所等でお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパイプ棚 間口900mm

ステンレスパイプ棚 間口900mm

    ステンレスパイプ棚 間口750mm

    ステンレスパイプ棚 間口750mm

      ステンレスパイプ棚 間口600mm

      ステンレスパイプ棚 間口600mm

        ステンレスパイプ棚 間口1500mm

        ステンレスパイプ棚 間口1500mm

          ステンレスパイプ棚 間口1800mm

          ステンレスパイプ棚 間口1800mm

            ステンレスパイプ棚 間口1200mm

            ステンレスパイプ棚 間口1200mm

              NF 棚受金具 S型

              NF 棚受金具 S型

                NF 棚受金具 K型

                NF 棚受金具 K型

                  中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                  中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                    スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                    スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 300kg/段

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 300kg/段

                        M3型中量棚用ビームスカート

                        M3型中量棚用ビームスカート

                          中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                          中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,250円 12,180円 11,058円 16,026円 20,250円 14,983円 661円 519円 5,118円 16,153円 4,305円 1,504円 5,889円
                            通常出荷日 3日目~   3日目   3日目   3日目   2日目~   3日目   18日目   18日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック ラック - - - 棚板 - - -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 50 50 50 50 50 50 - - - - - - -
                            間口(mm) 900~910 611~899 600~610 1500 1800~ 1200 - - - - - - -
                            高さ(mm) ~899 ~899 ~899 ~899 ~899 ~899 - - - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - - -

                            ステンレスパイプ棚 間口900mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました