(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,720円
税込単価
2,992円

【特長】・溶着品なので、切り口がほぐれません。【用途】・一般荷造り、結束など。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    クロスロープ
  • 材質:
    その他
  • 色:
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • JANコード:
    4903599024043
  • トラスココード:
    828-0816
  • 長さ(m):
    300
  • 標準幅(mm):
    6
  • 質量(g):
    1500

型番

PS6-300 解除

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS6-300

2個

2,720( 2,992円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・溶着品なので、切り口がほぐれません。
【用途】
・一般荷造り、結束など。
【商品仕様】
・色:白
・標準幅(mm):6
・長さ(m):300
・包装形態:袋入り
・JANコード:4903599024043
・トラスココード:828-0816
・質量:1500g
【材質/仕上】
・ポリプロピレン(PP)

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300mの型番PS6-300のページです。
型番PS6-300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300m

    ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

    ユタカメイク ロープ PSロープ 5φ×300m

      ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

      ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×200m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

        ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

            ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 3φ×1m

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コウハク

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コウハク

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ

                  ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m コンシロ

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 4φ×1m

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブルー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m ブルー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m イエロー

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ PPロープドラム巻 9φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 2,720円 1,928円 1,789円 55円 135円 50円 70円 55円 55円 31円 153円 55円 82円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 クロスロープ - - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            ユタカメイク ロープ PSロープ 6φ×300mのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました