(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プレススタンド本体のみ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プレススタンド本体のみ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
48,381円
税込単価
53,219円

【特長】・調整機構で、開き幅を自在に調整できます。・アームには焼き入れ処理して...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    タイヤ関連
  • トラスココード:
    853-6061
  • JANコード:
    4580372203156
  • 質量(g):
    2380
  • 材質1:
  • 詳細タイプ:
    プレススタンド本体のみ

型番

PS-303A 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-303A

1個

48,381( 53,219円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・調整機構で、開き幅を自在に調整できます。
・アームには焼き入れ処理しています。
【用途】
・プレス作業時の受け台として使用できる工具。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プレススタンド本体のみの型番PS-303Aのページです。
型番PS-303Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレススタンド本体のみ

プレススタンド本体のみ

    プーリースピンナーレンチ

    プーリースピンナーレンチ

      フロントホイールハブプーラー

      フロントホイールハブプーラー

        ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

        ブッシュ着脱工具 トルクロッドブッシングツール

          パイプベンダー

          パイプベンダー

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

            ハスコー LF-928 センターアームブッシュプーラー

              油圧プレス トルクロッドプレス

              油圧プレス トルクロッドプレス

                リアシャフトベアリングプーラー

                リアシャフトベアリングプーラー

                  キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

                  キャリパーピストンプーラー(対向型対応)

                    スプレー レバースプレー

                    スプレー レバースプレー

                      リヤホイールハブプーラー

                      リヤホイールハブプーラー

                        ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                        ハスコー HSP-601B スナップリングプライヤー(穴用)

                          エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

                          エアーブレーキチューブリムーバーカッターセット

                            メーカー HASCO HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO 日平機器 HASCO HASCO HASCO
                            通常価格 48,381円 86,695円 73,285円 39,857円 65,511円 56,012円 504,997円 252,837円 60,247円 3,834円 46,555円 17,091円 27,688円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   6日目   4日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   4日目   5日目   5日目   5日目  
                            商品タイプ タイヤ関連 タイヤ関連 タイヤ関連 汎用ツール 汎用ツール 汎用ツール - タイヤ関連 汎用ツール - タイヤ関連 タイヤ関連 ブレーキ関連
                            トラスココード 853-6061 814-5112 814-5119 - - 853-6023 - 814-5124 853-5895 - 853-5988 853-5995 853-5882
                            JANコード 4580372203156 4580372203163 4580372201619 - - 4580372202647 - 4580372201671 4580372200421 - 4580372201664 4580372201701 4580372200155
                            質量(g) 2380 4360 3540 - - 1820 - 9600 900 - 2540 215 380
                            材質1 - - - - -

                            プレススタンド本体のみのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            車輌整備用工具カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました