(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ベンコット PS-2 (14400枚入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ベンコット PS-2 (14400枚入)【14,400個入り】

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,691円
税込単価
51,360円

【特長】・クリーンペーパーのボックスに収納されています。・低発塵でペーパーライ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    不織布ウエス
  • 形状:
    ディスペンサー
  • タイプ:
    ドライ
  • 質量(g):
    4300
  • シートサイズ(mm):
    100×215
  • 材質:
    キュプラ不織布
  • 色:
    ホワイト
  • 入 数:
    300枚×48小箱
  • JANコード:
    4970512540546
  • トラスココード:
    541-8534
  • クリーンパック有無:
  • 形態:
    段ケース

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-2

1パック

14,400個入り

46,691( 51,360円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・クリーンペーパーのボックスに収納されています。
・低発塵でペーパーライクなワイパーです。
【用途】
・半導体関連・液晶関連・精密電子部品関連・製薬などクリーンルーム内の拭き取り作業に。
【商品仕様】
・シートサイズ(mm):100×215
・箱入数:300枚×48小箱
・色:ホワイト
・連続取り出し
・JANコード:4970512540546
・トラスココード:541-8534
・質量:4.3kg
【材質/仕上】
・キュプラ不織布

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ベンコット PS-2 (14400枚入)の型番PS-2のページです。
型番PS-2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ベンコット PS-2 (14400枚入)

ベンコット PS-2 (14400枚入)

    ベンコット TF

    ベンコット TF

      ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)

      ベンコット スーパーQT-8 (2400袋入)

        ラボ (5400枚入)

        ラボ (5400枚入)

          カウンタークロス薄手タイプ ブルー

          カウンタークロス薄手タイプ ブルー

            ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

            ハイジェネ ピンク ハンディワイパー

              キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

              キムテクピュア W4 クリティカルタスクワイパー クルー

                キムテックス ホワイト

                キムテックス ホワイト

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                  ハイジェネハンディワイパー 62101 ピンク

                    キムタオル用ディスペンサ

                    キムタオル用ディスペンサ

                      ハイジェネハンディワイパー 62101 青

                      ハイジェネハンディワイパー 62101 青

                        橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                        橋本 RPワイプ 4つ折 285×380 50枚×18袋/箱 900枚

                          カウンタークロス(レーヨン100%)

                          カウンタークロス(レーヨン100%)

                            メーカー 小津産業 小津産業 小津産業 小津産業 アズワン 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア 日本製紙クレシア アズワン ケニス アズワン 橋本クロス エスコ
                            通常価格 46,691円 25,241円 37,317円 23,043円 20,074円 10,399円 30,682円 28,165円 11,200円 3,626円 1,810円 12,105円 2,687円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   8日目   7日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   当日出荷可能
                            商品タイプ 不織布ウエス 不織布ウエス 不織布ウエス - - 不織布ウエス - - 不織布ウエス - - - 不織布ウエス
                            形状 ディスペンサー シート - - - シート - - シート ディスペンサー - - ディスペンサー
                            タイプ ドライ - ドライ - - ドライ - - ドライ - - - ドライ
                            質量(g) 4300 - 5800 - - - - - - - - - -
                            シートサイズ(mm) 100×215 - 240×250 - - - - - - - - - -

                            ベンコット PS-2 (14400枚入)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            不織布ウエス(シートタイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました