(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスパイプ棚 間口1200mm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PS-1200-200
ステンレスパイプ棚 間口1200mm ケイ チュウリョウダナ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,983円
税込単価
16,481円

【特長】・素早い水切効果があります。・材質はステンレス(SUS430)です。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ラック
  • 一段あたりの均等積載量(kg):
    50
  • 間口(mm):
    1200
  • 高さ(mm):
    ~899
  • 材質:
    ステンレス(SUS430)
  • 間口寸法(mm):
    1200
  • 高さ寸法(mm):
    200

型番

PS-1200-200 解除

Loading...

商品仕様

型番間口寸法(mm)奥行寸法(mm)高さ寸法(mm)一段あたりの均等積載量(kg)材質JANコード質量(g)
PS-1200-200120020020050ステンレス(SUS430)45601558761283000
PS-1200-250120025020050ステンレス(SUS430)45601558761353700
PS-1200-300120030020050ステンレス(SUS430)45601558761424400
PS-1200-350120035020050ステンレス(SUS430)45601558761595000
商品情報を表示

PS-1200-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
奥行(mm)
奥行寸法(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PS-1200-200

~300
200
4560155876128
511-4390
3000

1個

14,983( 16,481円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・素早い水切効果があります。
・材質はステンレス(SUS430)です。
【用途】
・工場・研究所等でお使いいただけます。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ステンレスパイプ棚 間口1200mmの型番PS-1200-200のページです。
型番PS-1200-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスパイプ棚 間口1200mm

ステンレスパイプ棚 間口1200mm

    ステンレスパイプ棚 間口1500mm

    ステンレスパイプ棚 間口1500mm

      ステンレスパイプ棚 間口1800mm

      ステンレスパイプ棚 間口1800mm

        ステンレスパイプ棚 間口600mm

        ステンレスパイプ棚 間口600mm

          ステンレスパイプ棚 間口750mm

          ステンレスパイプ棚 間口750mm

            ステンレスパイプ棚 間口900mm

            ステンレスパイプ棚 間口900mm

              NF 棚受金具 K型

              NF 棚受金具 K型

                NF 棚受金具 S型

                NF 棚受金具 S型

                  中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                  中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 600kg/段

                    スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                    スーパーエレクター・プロ 追加棚板

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 300kg/段

                      中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 300kg/段

                        中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                        中量ボルトレス棚 TUG型 追加棚板セット 均等積載量 450kg/段

                          軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中受金具付)

                          軽中量ボルトレス棚 M2型用追加棚板(中受金具付)

                            メーカー 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 東製作所 日本ファイリング 日本ファイリング トラスコ中山 エレクター トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 14,983円 16,026円 20,250円 11,058円 12,180円 14,250円 519円 661円 5,118円 16,153円 4,305円 5,889円 2,697円
                            通常出荷日 3日目   3日目   2日目~   3日目   3日目   3日目~   18日目   18日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~  
                            商品タイプ ラック ラック ラック ラック ラック ラック - - - 棚板 - - -
                            一段あたりの均等積載量(kg) 50 50 50 50 50 50 - - - - - - -
                            間口(mm) 1200 1500 1800~ 600~610 611~899 900~910 - - - - - - -
                            高さ(mm) ~899 ~899 ~899 ~899 ~899 ~899 - - - - - - -
                            材質 ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) ステンレス(SUS430) - - - - - - -

                            ステンレスパイプ棚 間口1200mmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PS-1200-250
                            PS-1200-300
                            PS-1200-350
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            奥行
                            (mm)
                            奥行寸法
                            (mm)
                            JANコード トラスココード 質量
                            (g)

                            16,212円

                            ( 17,833円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ~3002504560155876135511-44033700

                            17,629円

                            ( 19,392円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            ~3003004560155876142511-44114400

                            20,193円

                            ( 22,212円 )
                            1個 あり

                            3日目

                            301~4493504560155876159511-44205000

                            メッシュラック・メッシュ棚カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました