(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PRXフリーボックス ハンドル付

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRXFREEBOX-55HANDLE-W
PRXフリーボックス ハンドル付 TENMA PRXフリーボックス 55ハンドルヅケ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,508円
税込単価
2,759円

【特長】・中身が一目でわかるクリアタイプです・フタにハンドルが付いているので、...

詳細情報を確認する

  • 色:
    ホワイト
  • 材質:
    プラスチック
  • 詳細タイプ:
    PRXフリーボックス ハンドル付
  • 材質2:
    ポリプロピレン(PP)

型番

PRXFREEBOX-55HANDLE-W 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRXFREEBOX-55HANDLE-W の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
高さ(mm)
有効内寸:間口×奥行×高さ(mm)
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
容量(L)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRXFREEBOX-55HANDLE-W

580
420
340
485×325×297
4904746074157
835-9996
7.5
55
1.9

4個

2,508( 2,759円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・中身が一目でわかるクリアタイプです
・フタにハンドルが付いているので、キャビネットから取り出したり、持ち運びする時には、とても便利になっています
・フタは片側開きなので、フタを付けたまま収納できます
・向きの変えられるローラー付です

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PRXフリーボックス ハンドル付の型番PRXFREEBOX-55HANDLE-Wのページです。
型番PRXFREEBOX-55HANDLE-Wに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PRXフリーボックス ハンドル付

PRXフリーボックス ハンドル付

    ボックスコンテナ フタ

    ボックスコンテナ フタ

      いれと庫 クリア

      いれと庫 クリア

        ワイドストッカー WYシリーズ ベージュ

        ワイドストッカー WYシリーズ ベージュ

          タッグボックス 07

          タッグボックス 07

            メーカー 天馬 アイリスオーヤマ 天馬 アイリスオーヤマ 東京硝子器械
            通常価格 1,936円 361円 1,313円 2,201円 5,820円
            通常出荷日 2日目   1日目~   1日目~   1日目   6日目  
            ホワイト - クリア ベージュ -
            材質 プラスチック - プラスチック プラスチック -
            詳細タイプ PRXフリーボックス ハンドル付 - - - -
            材質2 ポリプロピレン(PP) - 仕切板:スチロール樹脂 - -

            PRXフリーボックス ハンドル付のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            この商品のバリエーション

            型番
            PRXFREEBOX-35HANDLE-W
            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
            出荷日
            間口
            (mm)
            奥行
            (mm)
            高さ
            (mm)
            有効内寸:間口×奥行×高さ
            (mm)
            JANコード トラスココード 耐荷重(kg) 容量(L) 質量
            (kg)

            1,936円

            ( 2,130円 )
            4個 あり

            2日目

            500360290415×275×2474904746074140835-99955.5351.4

            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました