(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
1,139円 ~ 2,429円
税込価格
1,253円 ~ 2,672円

ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズがそろったフタ式収納です。【特長...

詳細情報を確認する

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
JANコード
トラスココード
耐荷重(kg)
容量(L)
質量(kg)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
4904746070111
835-9998
2.5
12
0.55

5個

1,324( 1,456円 )

1日目

4904746070104
835-9997
2
8
0.42

4個

1,139( 1,253円 )

2日目

4904746070128
835-9999
2.2
16
0.69

4個

1,516( 1,668円 )

2日目

4904746070159
836-0003
4.9
40
1.3

5個

2,429( 2,672円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ開閉できるロックが付いた、浅深サイズがそろったフタ式収納です。
【特長】
・フタは片手で簡単に開け閉めできます。ロック機能も「カチッ」としっかり閉まる優れものです
・オールクリアタイプなので、収納したものがひと目で分かります
・同サイズ、または同じ幅・奥行の浅深で積み重ねが可能。すき間をムダなく活用できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

収納ケース プロフィックス フリーボックス PRX

    ボックスコンテナ フタ

    ボックスコンテナ フタ

      収納キャリィ AH-C1

      収納キャリィ AH-C1

        インナーボックス

        インナーボックス

          収納ケース とっても便利箱

          収納ケース とっても便利箱

            SMDチップボックス

            SMDチップボックス

              収納ボックス CBボックス

              収納ボックス CBボックス

                収納ケース ロックシード

                収納ケース ロックシード

                  タッグボックス 09

                  タッグボックス 09

                    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                    IRIS クローゼットキャリー (1個入)

                      ハードプロバスケット

                      ハードプロバスケット

                        キャリーストッカー (1個入)

                        キャリーストッカー (1個入)

                          PRXフリーボックス ハンドル付

                          PRXフリーボックス ハンドル付

                            メーカー 天馬 アイリスオーヤマ ナイキ アイリスオーヤマ 天馬 アズワン アイリスオーヤマ 天馬 東京硝子器械 アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ アイリスオーヤマ 天馬
                            通常価格 1,139円 361円 78,030円 1,264円 1,748円 920円 1,941円 1,783円 12,869円 1,178円 2,526円 1,365円 1,936円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   19日目   6日目   2日目   1日目   4日目~   1日目~   6日目   1日目   1日目   1日目   2日目  
                            ホワイト - - - カプチーノ - - クリア - クリア - クリア ホワイト
                            材質 プラスチック - - プラスチック プラスチック プラスチック - プラスチック - プラスチック プラスチック プラスチック プラスチック
                            材質1 ポリプロピレン(PP) - - - - - - 本体・フタ・バックル・ローラー:ポリプロピレン(PP) - - - - -

                            収納ケース プロフィックス フリーボックス PRXのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            保管棚の整理
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/17
                            収納量も多く、透明であるので中身が分かりバラバラに棚に乗せていた部品の整理が出来て見た目が良くなり満足しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            バックル式コンテナ・収納ボックスカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました