(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRS60WA
幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W ハシゴケンヨウキャタツ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常単価(税別)
14,953円
税込単価
16,448円

【特長】・安全の基本機能を集約した脚立です。・支柱端具の強化を実現(中敷プレー...

詳細情報を確認する

  • 最大使用質量(kg):
    100
  • 踏ざん踏面幅(mm):
    55
  • 材質1:
    アルミ
  • SGマーク:

型番

PRS60WA 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRS60WA の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
天板高さ(m)
はしご全長(m)
JANコード
トラスココード
天板寸法(mm)
質量(g)
Aマーク
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
PRS60WA

PRS60WA

0.52
1.13
4969182239164
819-9974
282×157
2700
-
10

1個

14,953( 16,448円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安全の基本機能を集約した脚立です。
・支柱端具の強化を実現(中敷プレート追加)
・両面ワイドの55mm幅広踏ざんを採用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-Wの型番PRS60WAのページです。
型番PRS60WAに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

幅広踏ざん(55mm)  はしご兼用脚立 PRS-W

幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-W

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

    スベリ止め付脚立 はしご兼用

      専用脚立スーパージョブJOB型

      専用脚立スーパージョブJOB型

        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

        ピカ 上わく付き専用脚立SEG型

          はしご兼用脚立 MXJ-F

          はしご兼用脚立 MXJ-F

            業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

            業務用はしご兼用脚立 MXB-FX

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

              伸縮脚付はしご兼用脚立 PRW-FX

                三脚調節式園芸脚立

                三脚調節式園芸脚立

                  エダウチハシゴ

                  エダウチハシゴ

                    脚立・足場台クッション(2個)

                    脚立・足場台クッション(2個)

                      伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                      伸縮式長尺専用脚立 スカイスクレーパー

                        専用脚立HM型 天板幅広

                        専用脚立HM型 天板幅広

                          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                          ステップ幅広 はしご兼用脚立 MCX型 MCX-60

                            メーカー アルインコ ミスミ ピカコーポレイション ピカコーポレイション アルインコ アルインコ アルインコ ナカオ ナカオ エスコ 長谷川工業 ピカコーポレイション ピカコーポレイション
                            通常価格 14,406円 9,751円 113,850円 206,050円 16,159円 10,697円 25,333円 40,313円 40,607円 2,190円 167,683円 89,398円 10,366円
                            通常出荷日 1日目   2日目   9日目   9日目~   1日目~   18日目   1日目   4日目   5日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   4日目~   4日目  
                            最大使用質量(kg) 100 100 100 100 100 130 100 100 - - 135 100 100
                            踏ざん踏面幅(mm) 55 - - - 55 60 60 - - - - - -
                            材質1 アルミ - - - アルミ アルミ アルミ - - - - - -
                            SGマーク - - - - - - - - - - -

                            幅広踏ざん(55mm) はしご兼用脚立 PRS-Wのレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械の掃除
                            評価 5.0満足度:5.02021/12/25
                            機械の掃除に使用したs。
                            幅広なので作業性が良く掃除が楽に行えた。
                            重宝しております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置の組み立て作業。
                            評価 4.0満足度:4.02020/11/22
                            装置の上の部分の組み立て作業で使用しています。
                            やはり幅が広いほうが安心感があります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRS120WA
                            PRS150WA
                            PRS180WA
                            PRS210WA
                            PRS90WA
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?天板高さ
                            (m)
                            はしご全長
                            (m)
                            JANコード トラスココード 天板寸法(mm) 質量(g) Aマーク

                            16,690円

                            ( 18,359円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.112.374969182239188820-2630252×1574300Aマーク認定品

                            21,843円

                            ( 24,027円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.412.994969182239195820-2631251×1605700Aマーク認定品

                            24,395円

                            ( 26,835円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.73.64969182239201820-2632251×1607200Aマーク認定品

                            33,276円

                            ( 36,604円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101.994.224969182239218820-2633251×1609000Aマーク認定品

                            14,406円

                            ( 15,847円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.821.754969182239171820-2629252×1573500Aマーク認定品

                            はしご兼用脚立カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました