(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPロープドラム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRP-5
PPロープドラム PPロープドラム

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
11,135円
税込単価
12,249円

【特長】・安価で軽量・強度に優れたロープです。【用途】・漁業、荷役、一般作業。

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    その他
  • 色:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン(PP)
  • 色詳細:
    カッチ色
  • 包装形態:
    ドラム巻

Loading...

 
カタログを表示

PRP-5 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRP-5

9×150
4903599064810
794-7968
5850.0

1個

11,135( 12,249円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量・強度に優れたロープです。
【用途】
・漁業、荷役、一般作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

PPロープドラムの型番PRP-5のページです。
型番PRP-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPロープドラム

PPロープドラム

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

    ユタカ ロープ PPロープドラム巻 6φ×1m

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 5φ×1m

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 6φ×1m レッド

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

            ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 6φ×1m

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 6mm×1m G&G

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 12φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                    ポリエチレンロープドラム巻

                    ポリエチレンロープドラム巻

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                      ユタカ ロープ KPロープドラム巻 5φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロン3ッ打ロープドラム 5mm×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 6φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,925円 55円 60円 55円 193円 71円 70円 301円 133円 5,704円 46円 63円 52円
                            通常出荷日 1日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   1日目~   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - ロープ - - -
                            種類 3つ打 - - - - - - - - 3つ打 - - -
                            材質 その他 - - - - - - - - ポリエチレン(PE) - - -
                            その他 - - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン(PP) - - - - - - - - - - - -

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRP-10
                            PRP-6
                            PRP-7
                            PRP-8
                            PRP-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            9,734円

                            ( 10,707円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            6×2004903599064803794-79503640

                            12,307円

                            ( 13,538円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            12×1004903599064827794-79766360.0

                            7,620円

                            ( 8,382円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3×3004903599064834794-79841590.0

                            5,925円

                            ( 6,518円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599064841794-79921790.0

                            7,197円

                            ( 7,917円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×2004903599064858794-80002710.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました