(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
3,739円
税込単価
4,113円

【特長】・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。・抗菌加工で雑菌の繁殖...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    作業靴
  • 規格:
    規格無し
  • 形状:
    長靴
  • 耐油性:
    あり
  • 静電気帯電防止機能:
    なし
  • 甲被タイプ:
    ひも無し
  • カラー:
    白系
  • サイズ(cm):
    26.5
  • 先芯:
    なし
  • 穿刺防止機能:
    なし
  • 絶縁機能:
    なし
  • 通気機能:
    なし
  • 温暖機能:
    なし
  • 色詳細:
    ホワイト
  • JANコード:
    4982841423292
  • トラスココード:
    786-0111
  • 足幅サイズ:
    EEE
  • 質量(g):
    1480
  • 材質1:
    塩化ビニル(PVC)
  • 靴丈(cm):
    33.0
  • EU(ヨーロッパ)規格サイズ:
    M42-43
  • UK(イギリス)規格サイズ:
    M8.5
  • US(アメリカ)規格サイズ:
    M9.5

型番

PROH202-WH-265 解除

Loading...

製品特長・仕様

型番カラーサイズアッパー材底材仕様
PROH202-WH-265ホワイト26.5cmPVCPVC耐油、耐滑底
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PROH202-WH-265

1個

3,739( 4,113円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐油性に優れた特殊配合PVCを使用しています。
・抗菌加工で雑菌の繁殖を防止します。
・長靴の中にズボンを入れてもズボンがズレ上がりにくいズボン止めを採用しています。
・耐滑性に優れた耐油底を使用しています。
【用途】
・食品関連。
【商品仕様】
・寸法(cm):26.5
・足幅サイズ:EEE
・靴丈(cm):33.0
・色:白
・耐油底
・防滑
・JANコード:4982841423292
・トラスココード:786-0111
・質量:1480g
【材質/仕上】
・アッパー材:PVC
・底材:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cmの型番PROH202-WH-265のページです。
型番PROH202-WH-265に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cm

    安全プロハークス#910 ホワイト

    安全プロハークス#910 ホワイト

      丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

      丸五 安全プロハークス#870 ホワイト 23.0cm

        メーカー 丸五 丸五 丸五
        通常価格 3,739円 5,370円 5,268円
        通常出荷日 6日目   1日目~   1日目  
        商品タイプ 作業靴 作業靴 -
        規格 規格無し 規格無し -
        形状 長靴 長靴 -
        耐油性 あり あり -
        静電気帯電防止機能 なし なし -

        丸五 プロハークス#202 ホワイト 26.5cmのレビュー

        この商品のレビューはありません レビューを書く

        長靴カテゴリの売れ筋ランキング

        通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

        技術サポート窓口

        ファクトリーサプライ用品技術窓口

        商品の仕様・技術のお問い合わせ

        営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

        ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

        ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

        型番が確定しました