(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエチレンロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRE-50
ポリエチレンロープドラム巻 ポリエチレンロープドラムマキ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
14,279円
税込単価
15,707円

【特長】・耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。【用...

詳細情報を確認する

Loading...

 
カタログを表示

PRE-50 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRE-50

イエロー
9×150
-
4903599064438
794-7585
6540.0

1個

14,279( 15,707円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐候性に優れ、軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープです。
【用途】
・ネット、農水産業、インテリアなど。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエチレンロープドラム巻の型番PRE-50のページです。
型番PRE-50に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエチレンロープドラム巻

ポリエチレンロープドラム巻

    PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

    PEロープ巻物,軽量で水に強く、強力でショックにも強いロープ

      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

      トラックロープ 混撚 SKRシリーズ

        ダイヤロープドラム巻

        ダイヤロープドラム巻

          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

          ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 4mm×1m G&G

            ロープ クレモナロープ巻物

            ロープ クレモナロープ巻物

              ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

              ユタカメイク PEカラーロープ万能パック ブラック・グリーン

                PPロープドラム

                PPロープドラム

                  ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                  ユタカメイク ロープ PEロープ巻物

                    ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                    ユニワールド ポリエステルロープ(3つ打タイプ)

                      PEカラーロープボビン巻

                      PEカラーロープボビン巻

                        ポリエステルロープドラム巻

                        ポリエステルロープドラム巻

                          ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                          ユタカメイク ダイヤロープ(3つ打タイプ)

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク SK-11 ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 5,704円 11,725円 713円 80円 38円 44,670円 1,055円 5,925円 2,077円 2,010円 893円 12,011円 6,437円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   3日目   2日目~   4日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ロープ - ロープ ロープ - - ロープ ロープ ロープ - ロープ ロープ ロープ
                            種類 3つ打 - - 3つ打 - - 3つ打 3つ打 3つ打 - 3つ打 - 3つ打
                            特性 耐候性 / 耐水性 - 耐水性 耐水性 - - 耐水性 - 耐水性 - 耐水性 耐薬品性 耐水性
                            材質 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE),ポリエステルを混燃 その他 - - ポリエチレン(PE) その他 ポリエチレン(PE) - ポリエチレン(PE) ゴム・ポリエステル繊維 ポリエチレン(PE)
                            包装形態 ドラム巻 バンド掛巻 - ドラム巻 - バンド掛巻 バンド掛巻 ドラム巻 - バンド掛け/シュリンクパック ボビン巻 ドラム巻 ドラム巻

                            ポリエチレンロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRE-104
                            PRE-105
                            PRE-107
                            PRE-51
                            PRE-52
                            PRE-54
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            12,170円

                            ( 13,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック6×200-4903599064384794-75343900.0

                            12,170円

                            ( 13,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他6×200紅白4903599064391794-75423900.0

                            12,170円

                            ( 13,387円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×200-4903599064414794-75693900.0

                            14,279円

                            ( 15,707円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            レッド9×150-4903599064445794-75936540.0

                            14,346円

                            ( 15,781円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブルー9×150-4903599064452794-76076540.0

                            14,279円

                            ( 15,707円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            ブラック9×150-4903599064469794-76156540.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました