(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

綿金剛打ロープドラム巻

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRCX-3300
綿金剛打ロープドラム巻 ロープリール

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,325円
税込単価
10,258円

【特長】・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれに...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

PRCX-3300 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRCX-3300 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRCX-3300

3×300
4903599064315
794-7461
1740

1個

9,325( 10,258円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強度は3つ打に比べ40%程度低下しますが、摩擦抵抗が少なく、ねじれにくいロープです
・天然繊維なので、熱や摩擦に強いロープです。水中や土中で腐食し土に還ります
【用途】
・農園芸、祭礼用、各種結束など

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

綿金剛打ロープドラム巻の型番PRCX-3300のページです。
型番PRCX-3300に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

綿金剛打ロープドラム巻

綿金剛打ロープドラム巻

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

    ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 5mm×1m

      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

      ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 5φ×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

        ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 5mm×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 5φ×1m

            ゴム タイトゴムロープドラム巻

            ゴム タイトゴムロープドラム巻

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 5φ×1m

              ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 5φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 9φ×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                  ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 12mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                    ユタカ ロープ ポリエステル金剛打ドラム巻 4mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                      ユタカ ロープ 綿金剛打ロープドラム巻 6mm×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                        ユタカ ロープ ナイロンロープ16打ドラム 3φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                          ユタカ ロープ クレモナ金剛打ロープドラム 3φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 8,704円 51円 67円 63円 106円 132円 100円 355円 320円 49円 57円 34円 56円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 金剛打 - - - - - - - - - - - -
                            特性 耐熱性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 綿 - - - - その他 - - - - - - -
                            - - - - - - - - - - - -

                            綿金剛打ロープドラム巻のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRCX-16
                            PRCX-4200
                            PRCX-5200
                            PRCX-6200
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            JANコード トラスココード 質量(g)

                            56,943円

                            ( 62,637円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            16×1004903599064308794-745314850

                            8,704円

                            ( 9,574円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            4×2004903599064322794-74701770

                            11,132円

                            ( 12,245円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            5×2004903599064339794-74882740

                            13,196円

                            ( 14,516円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            6×2004903599064346794-74963640

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました