(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PRA-106
ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ) ポリエステルWブレードロープ(32ダタイプ)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
49,216円
税込単価
54,138円

【特長】・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に優...

詳細情報を確認する

型番

PRA-106 解除

Loading...

 
カタログを表示

PRA-106 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
色詳細
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PRA-106

6×200
青白
4903599064278
794-7429
5040

1個

49,216( 54,138円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・酸・アルカリ・海水等に強く、耐候性に優れ摩擦にも非常に強く、強度に優れたロープです。
・表面は凹凸少なく滑らかです。
【用途】
・ヨットのセールロープや各種結束。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ) の型番PRA-106のページです。
型番PRA-106に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ)

    ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コンシロ

    ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 6φ×1m コンシロ

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コウハク

      ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コウハク

        ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コウハク

        ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コウハク

          ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

          ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 9φ×1m コンシロ

            ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

            ユタカ ロープ エステルWブレードドラム巻 12φ×1m コンシロ

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

              ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                  ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 9φ×1m

                    ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ エステルクロス係留ドラム巻 12φ×1m

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 9φ×1m イエロー

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

                        ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 5φ×1m グリーン

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ KPロープドラム巻 9φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 49,168円 199円 405円 1,005円 565円 1,005円 38円 165円 345円 439円 125円 47円 91円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   6日目   4日目   6日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ - - - - - - - - - - - -
                            種類 32打(Wブレード打) - - - - - - - - - - - -
                            特性 耐候性 / 耐水性 - - - - - - - - - - - -
                            材質 ポリエステル - - - - - - - - - - - -
                            包装形態 ドラム巻 - - - - - - - - - - - -

                            ポリエステルWブレードロープ(32打タイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PRA-55
                            PRA-56
                            PRA-65
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            色詳細 JANコード トラスココード 質量(g)

                            50,311円

                            ( 55,342円 )
                            1個 -

                            1日目

                            その他9×150紅白4903599063202754-11397000.0

                            49,168円

                            ( 54,085円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            9×150青白4903599064285794-74377000.0

                            58,712円

                            ( 64,583円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            その他12×100紅白4903599063219754-114710800.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました