(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,123円 11,314円
税込単価
13,335円 12,445円

ガラス、プラスチック、金属、セラミック、石材などさまざまな材質にプライマーとし...

詳細情報を確認する

  • ちょう度:
    -
  • 質量(g):
    385.000
  • 材質1:
    主成分:シリコーン
  • 容量(g):
    309

Loading...

クリア
容量309g
容器
主成分シリコーン
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR-1204-03

クリア
131-1141

2個

12,123円

11,314

( 12,445円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ガラス、プラスチック、金属、セラミック、石材などさまざまな材質にプライマーとして使用できます。
【仕様】
・色:クリア
・容量:309g
・容器:缶
・主成分:シリコーン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEARの型番PR-1204-03のページです。
型番PR-1204-03に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEAR

    FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

    FCJ シリコーングリーススプレー 180ml

      防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

      防錆潤滑剤モリコート(R)スーパーグリス

        東レ ペルガンZスプレー 300ML

        東レ ペルガンZスプレー 300ML

          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

          FCJ スプレーグリースHR-V 420ml

            超高温用グリーススプレー(フッ素系)

            超高温用グリーススプレー(フッ素系)

              チェーングリース NX512

              チェーングリース NX512

                長期潤滑グリス チェーンルブ

                長期潤滑グリス チェーンルブ

                  コネクタ用防湿グリース

                  コネクタ用防湿グリース

                    潤滑用シリコーングリース 1000g

                    潤滑用シリコーングリース 1000g

                      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                      FCJ シリコーングリースP-Eスプレー 220ml

                        リチウムグリース,内容量…420ml

                        リチウムグリース,内容量…420ml

                          340ml グリーススプレー

                          340ml グリーススプレー

                            メーカー 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン 東レ・ダウコーニング 東レ・ダウコーニング ファインケミカルジャパン クリューバー(NOKクリューバー) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) アズワン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) エスコ
                            通常価格 12,123円 1,165円 2,057円 4,559円 1,457円 7,093円 1,010円 1,623円 958円 27,919円 1,619円 991円 2,050円
                            通常出荷日 4日目   4日目   2日目   4日目   6日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   9日目   2日目   当日出荷可能
                            ちょう度 - - - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 385.000 - - - - - - - - - - - -
                            材質1 主成分:シリコーン - - - - - - - - - - - -
                            容量(g) 309 - - - - - - - - - - - -

                            プライマー PR1204 RTV PRIME COAT CLEARのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 証明書などが必要です
                            A
                            画面右上掲載のミスミお客様サービス窓口までお問い合わせください

                            多用途補修剤・パテカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました