(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ポリフィルム

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PR006
ポリフィルム ヨウジョウシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,404円
税込単価
10,344円

【特長】・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。【用途】・資材をホコリや雨水...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

PR006 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
トラスココード
JANコード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PR006

1.8×100
868-3168
4560191709688
8300.0

1個

9,404( 10,344円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・豊富なサイズでさまざまな養生用途に対応。
【用途】
・資材をホコリや雨水から防ぐ。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ポリフィルムの型番PR006のページです。
型番PR006に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ポリフィルム

ポリフィルム

    リフォームカーテンカーテンノミ

    リフォームカーテンカーテンノミ

      粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

      粉塵吸着クロス(イエロータイプ)

        プラベニ

        プラベニ

          養生クッションシート

          養生クッションシート

            MF サンキポリシート 0.15×1000×100

            MF サンキポリシート 0.15×1000×100

              吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

              吸着養生シート養生用粘着ぴたマット

                ショックレスマット

                ショックレスマット

                  当テブトン

                  当テブトン

                    エンビシート平ツヤ

                    エンビシート平ツヤ

                      エンビシートピラマット

                      エンビシートピラマット

                        スーパージュライト

                        スーパージュライト

                          MF サンキポリシート 0.03×1350×100

                          MF サンキポリシート 0.03×1350×100

                            メーカー エムエフ エムエフ 萩原工業 エムエフ エムエフ エムエフ ワタナベ工業 日大工業 エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ エムエフ
                            通常価格 2,750円 10,770円 15,761円 538円 6,300円 15,916円 3,583円 3,571円 3,957円 20,825円 23,189円 30,295円 4,625円
                            通常出荷日 4日目   2日目   1日目   4日目~   4日目   4日目   4日目~   1日目   4日目   1日目   2日目   8日目   4日目  
                            商品タイプ 養生シート - 養生シート - 養生シート 養生シート - 養生シート 養生シート - - - 養生シート
                            形状 ロールタイプ - ロールタイプ - ロールタイプ ロールタイプ - ロールタイプ 折りたたみタイプ - - - ロールタイプ
                            材質1 ポリエチレン - - ポリプロピレン(PP) クラフトクロス+発泡PE ポリエチレン - - - 塩化ビニール(PVC) 塩化ビニール(PVC) 再生ポリエチレン(複合樹脂) ポリエチレン

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PR003
                            PR004
                            PR005
                            PR007
                            PR008
                            PR009
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            トラスココード JANコード 質量(g)

                            5,448円

                            ( 5,993円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.8×100868-316545601917096574150.0

                            9,317円

                            ( 10,249円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.6×100868-316645601917096644150.0

                            5,405円

                            ( 5,946円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.8×50868-316745601917096714150.0

                            9,405円

                            ( 10,346円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            3.6×50868-316945601917096958300.0

                            5,385円

                            ( 5,924円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            1.8×50868-317045601917097015950.0

                            5,404円

                            ( 5,944円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            2.0×50868-317145601917097186450.0

                            養生シート・養生ボードカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました