(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PPソフトトラックシートグリーン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PPT2
PPソフトトラックシートグリーン ボウエンシート

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
9,554円
税込単価
10,509円

【特長】・エステルハンプ、ターポリン材質のトラックシートに比べ軽量タイプなトラ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    トラックシート
  • 形状:
    折りたたみタイプ
  • 色:
    グリーン
  • 厚さ(mm):
    約0.49
  • 材質(本体):
    ポリプロピレン
  • 材質(ハトメ):
    アルミニウム(内径:12mm)
  • 引張強度:
    縦1300N/5cm、横1400N/5cm
  • 引裂強度:
    縦180N、横150N
  • 伸度:
    縦23%、横21%
  • セット内容/付属品:
    バンド20本

Loading...

商品情報を表示

PPT2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
幅×長さ(m)
ハトメビッチ(cm)
JANコード
トラスココード
ハトメ数(個)
質量(g)
材質1
材質2
材質3
ペケット部分ハトメピッチ(cm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPT2

約2.3×3.6
縦約76.6、横約59.0
4962074703439
868-4484
18
1960.0
シート:ポリエチレン(PE)
ハトメ:アルミニウム
周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
-

1個

9,554( 10,509円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・エステルハンプ、ターポリン材質のトラックシートに比べ軽量タイプなトラックシートです
【用途】
・トラック荷台カバー用

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PPソフトトラックシートグリーンの型番PPT2のページです。
型番PPT2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PPソフトトラックシートグリーン

PPソフトトラックシートグリーン

    萩原 クールトラックシート1号

    萩原 クールトラックシート1号

      エステル帆布トラックシート

      エステル帆布トラックシート

        UVトラックシート

        UVトラックシート

          ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

          ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 緑

            ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

            ユタカメイク シート PE軽トラックシート 1.8×2.4 銀

              ターポリントラックシートグリーン

              ターポリントラックシートグリーン

                PE軽トラックシート1号

                PE軽トラックシート1号

                  カラートラックシート

                  カラートラックシート

                    萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                    萩原 PP強力袋10枚組 48cm×62cm

                      ラッセル塗装シート

                      ラッセル塗装シート

                        2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                        2030x0.55mm 防虫・防炎シート

                          萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

                          萩原 トラック用ゴムマット 旧型5mm

                            メーカー 萩原工業 萩原工業 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク ユタカメイク 萩原工業 萩原工業 ユタカメイク 萩原工業 トラスコ中山 エスコ 萩原工業
                            通常価格 4,919円 3,502円 17,739円 2,708円 1,216円 1,216円 3,838円 958円 5,614円 1,508円 1,758円 24,260円 13,968円
                            通常出荷日 11日目   5日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   5日目   1日目~   5日目   1日目~   2日目   当日出荷可能 4日目  
                            商品タイプ トラックシート トラックシート トラックシート トラックシート - - トラックシート トラックシート トラックシート - - 防炎シート トラックシート
                            形状 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - 折りたたみタイプ - - 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ 折りたたみタイプ - - ロールタイプ シートタイプ
                            グリーン その他 グリーン - - - グリーン - - - - イエロー ブラック
                            厚さ(mm) 約0.49 約0.28 約0.66 - - - 0.27 - 0.38 - - 0.55 5
                            材質(本体) ポリプロピレン - ポリエステル+塩ビコーティング ポリエチレン(PE) - - エステル糸+塩ビコーティング ポリエチレン - - - - -

                            PPソフトトラックシートグリーンのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PPT1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            幅×長さ
                            (m)
                            ハトメビッチ
                            (cm)
                            JANコード トラスココード ハトメ数(個) 質量(g) 材質1 材質2 材質3 ペケット部分ハトメピッチ
                            (cm)

                            4,919円

                            ( 5,411円 )
                            1個 あり

                            11日目

                            約1.76×2.1縦約44.0、横約52.04962074703422868-448316920.0シート:ポリエチレン(PE)ハトメ:アルミニウム周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)-

                            防炎シートカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました