(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PP-M20L
パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
54,445円
税込単価
59,890円

【特長】・シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。・ダ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    アイボルト
  • 材質1:
    ニッケルクロムモリブデン鋼

型番

PP-M20L 解除

Loading...

 
カタログを表示

PP-M20L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
ボルトサイズ
トラスココード
JANコード
質量(g)
スパナサイズ(mm)
寸法(mm)A
寸法(mm)D
寸法(mm)E
寸法(mm)F
寸法(mm)T
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-M20L

2
M20
819-5555
4580269144234
1300
55
8
61
55
20~224
61
10

1個

54,445( 59,890円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・シャックルなどの接続金具が不要で吊り上げ作業時間を短縮できます。
・ダブルボールベアリング封入によりボルトの緩む心配がなく反転作業が安全に行えます。
・フックに開き限界値を表記しています。
・ピンクパウダーによる表面処理、本体はメッキ仕上げです。
・吊り上げながらの反転作業がスムーズです。
・CEマーク取得品で海外向け金型にも取付可能です。
・ワイヤーロープ、チェーンスリング、ベルトスリングなど吊り具の種類を選びません。
・精密鍛造および特殊熱処理が施され強靭です。
・RVDコブラフック アイタイプ、Bリンク、チェーンに接続可能です。
【用途】
・金型、精密・工作機械、重量物吊り上げおよび反転作業用。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

パワーポイントスイベル ロングボルトタイプの型番PP-M20Lのページです。
型番PP-M20Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

パワーポイントスイベル ロングボルトタイプ

    トルクアダプター

    トルクアダプター

      全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

      全方向アイボルト ロードリングプラスロングボルト

        全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

        全方向アイボルト バリオリング ロングボルトタイプ

          J型フック

          J型フック

            34x 55mm フック(ステンレス製)

            34x 55mm フック(ステンレス製)

              ホイストリング

              ホイストリング

                47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

                47x79mm フック(スチール製シリコンコート)

                  31x40mm フック(ステンレス製)

                  31x40mm フック(ステンレス製)

                    スイベルフック バネ付

                    スイベルフック バネ付

                      80mm/90mm フック(ステンレス製)

                      80mm/90mm フック(ステンレス製)

                        大内径リンク

                        大内径リンク

                          バールセッター(敷鉄板吊り具)

                          バールセッター(敷鉄板吊り具)

                            メーカー RUD RUD RUD RUD ベルク エスコ 象印 エスコ エスコ 大洋製器工業 エスコ 大洋製器工業 象印
                            通常価格 26,857円 32,610円 31,336円 29,167円 927円 1,230円 8,195円 714円 510円 13,114円 330円 8,927円 31,449円
                            通常出荷日 5日目   1日目   4日目~   1日目~   4日目   1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目   当日出荷可能 3日目~   1日目  
                            商品タイプ アイボルト その他 アイボルト アイボルト - - - - - - フック その他 -
                            材質1 ニッケルクロムモリブデン鋼 - ICE鋼 ニッケルクロムモリブデン鋼 - - - - - - - - -

                            パワーポイントスイベル ロングボルトタイプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PP-M12L
                            PP-M16L
                            PP-M24L
                            PP-M30L
                            PP-M36L
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            ボルトサイズ トラスココード JANコード 質量(g) スパナサイズ(mm) 寸法(mm)A 寸法(mm)D 寸法(mm)E 寸法(mm)F 寸法(mm)T

                            26,857円

                            ( 29,543円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            100.6M12819-55534580269144210400.0364423612~14047

                            28,465円

                            ( 31,312円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            101.3M16819-55544580269144227770.0416484116~18058

                            58,245円

                            ( 64,070円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            103.5M24819-555645802691442413200.07010817024~25594

                            81,169円

                            ( 89,286円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            105M30819-555745802691442584900.08513998530~330108

                            141,169円

                            ( 155,286円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            108M36819-555845802691442656200.090161009036~330100

                            フック・アイボルトカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました