(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
1,775円
税込単価
1,953円

【特長】・強力な洗浄力でインキ、オイル、ワニス、指紋などの汚れを除去します。【...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 特性:
    強力
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • JANコード:
    4562281590145
  • トラスココード:
    118-7108
  • 色:
    透明
  • 質量(g):
    330.000
  • 容量(ml):
    330
  • 材質1:
    主成分:有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気厳禁

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPC-330

10

6個

1,775( 1,953円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・強力な洗浄力でインキ、オイル、ワニス、指紋などの汚れを除去します。
【用途】
・印刷機械、射出成形機用。
【商品仕様】
・色:透明
・容器:スプレー缶
・引火点:-20℃
・JANコード:4562281590145
・トラスココード:118-7108
・質量:330g
【材質/仕上】
・主成分:有機溶剤

(i)ご注意

  • 火気厳禁
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330mlの型番PPC-330のページです。
型番PPC-330に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330ml

    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

    住鉱 スプレー (洗浄剤) スミモールドDRーZ

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

      金型洗浄 ガス・ヤニ用

        住鉱 FDクリーナー 480ML

        住鉱 FDクリーナー 480ML

          金型洗浄剤 119・619

          金型洗浄剤 119・619

            強力金型クリーナー FD-3

            強力金型クリーナー FD-3

              NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

              NIC金型洗浄剤スプレー 脂肪族炭化水素油

                クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                クリーナースプレー スミモールドクリーナー(金型洗浄剤)

                  デポクリーナー

                  デポクリーナー

                    GPクリーナー

                    GPクリーナー

                      メカモールドクリーンMC-1

                      メカモールドクリーンMC-1

                        ハイデポ

                        ハイデポ

                          DXクリーナー

                          DXクリーナー

                            メーカー 旭エンジニアリング 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) 住鉱潤滑剤 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ダイゾーニチモリ 住鉱潤滑剤 中京化成工業 中京化成工業 日本メカケミカル 山一化学 山一化学
                            通常価格 1,775円 3,684円 1,600円 666円 580円 1,570円 1,540円 1,233円 41,142円 27,429円 14,984円 14,145円 6,943円
                            通常出荷日 4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   3日目   3日目   3日目   4日目   3日目  
                            種類 スプレー - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー 液体 スプレー スプレー
                            特性 強力 - - 速乾 - 強力 速乾 - 速乾 - 強力 遅乾 -
                            有機則 該当 - 該当 - 非該当 - 非該当 - - - 非該当 - -
                            PRTR 該当 - 該当 - 非該当 - 該当 - - - 非該当 - -
                            消防法分類 該当 - 該当 - 該当 - 該当 - - - 非該当 該当 該当

                            旭 機械部品・金型洗浄剤(強力タイプ) 330mlのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            金型洗浄剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました