(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
74,302円 61,915円
税込単価
81,732円 68,107円

【特長】・耐溶剤用パッキンです。【用途】・保存容器用パッキン【商品仕様】・適用...

詳細情報を確認する

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPA-33

10

1個

74,302円

61,915

( 68,107円 )

12日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・耐溶剤用パッキンです。
【用途】
・保存容器用パッキン
【商品仕様】
・適用容器種類:CTH/CTB
・適用容器サイズ:33
・日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33
・トラスココード:814-7302
・質量:180g
【材質/仕上】
・PTFE

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33の型番PPA-33のページです。
型番PPA-33に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    A型PTFEパッキン PPAシリーズ

      サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

      サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

            日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

            日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

                日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

                日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) 三甲 MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 74,302円 93,542円 427円 31,972円 25,911円 23,562円 11,475円 11,475円
                  通常出荷日 12日目   7日目   8日目   12日目   7日目   7日目   25日目   25日目  

                  日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33のレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました