(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

A型PTFEパッキン PPAシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PPA-39
A型PTFEパッキン PPAシリーズ ニットウ 39ヨウAガタPTFEパッキン PPA-39

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
93,542円 77,948円
税込単価
102,896円 85,743円

【特長】・A型PTFEパッキン PPAシリーズです。・ゴムパッキンを侵す溶剤に...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    関連品
  • 材質1:
    PTFE

Loading...

商品情報を表示

PPA-39 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
質量(g)
トラスココード
適用容器種類
適用容器サイズ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PPA-39

280
814-7303
CTH
39
10

1個

93,542円

77,948

( 85,743円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・A型PTFEパッキン PPAシリーズです。
・ゴムパッキンを侵す溶剤に対応し、容器の縁にかぶせてセットするだけのため着脱や洗浄が簡単にできます。
・材質はPTFEです。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

A型PTFEパッキン PPAシリーズの型番PPA-39のページです。
型番PPA-39に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

A型PTFEパッキン PPAシリーズ

A型PTFEパッキン PPAシリーズ

    日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

    日東 33用A型PTFEパッキン PPA-33

      サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

      サンコー サンペールK#13・20F中フタ 白

        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

        日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 36用

          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

          日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 30用

            日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

            日東 透明アクリル蓋付密閉タンク用蓋 24用

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

              日東 565用B型NBRパッキン PNB-565

                日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

                日東 565用B型ネオプレンパッキン PCB-565

                  メーカー MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) 三甲 MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業) MONOVATE(旧:日東金属工業)
                  通常価格 93,542円 74,302円 427円 31,972円 25,911円 23,562円 11,475円 11,475円
                  通常出荷日 7日目   12日目   8日目   12日目   7日目   7日目   25日目   25日目  
                  商品タイプ 関連品 - - 関連品 関連品 関連品 関連品 関連品
                  材質1 PTFE - - 透明アクリル樹脂 透明アクリル樹脂 透明アクリル樹脂 ニトリルゴム クロロプレンゴム

                  A型PTFEパッキン PPAシリーズのレビュー

                  この商品のレビューはありません レビューを書く

                  この商品のバリエーション

                  型番
                  PPA-43
                  PPA-47
                  型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                  出荷日
                  RoHS ?質量(g) トラスココード 適用容器種類 適用容器サイズ

                  97,475円

                  ( 107,223円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  10260814-7304CTH43

                  104,026円

                  ( 114,429円 )
                  1個 あり

                  7日目

                  10280814-7305CTH47/47H

                  ステンレスタンクカテゴリの売れ筋ランキング

                  通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                  技術サポート窓口

                  ファクトリーサプライ用品技術窓口

                  商品の仕様・技術のお問い合わせ

                  営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                  ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                  ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                  型番が確定しました