(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クリーンルームウェア PP-2403 L/LL 白

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

クリーンルームウェア PP-2403 L/LL 白

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
6,378円
税込単価
7,016円

【特長】・通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したジャケットです。・袖口は...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

型番

PP-2403-LL-W 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP-2403-LL-W

LL
816-1573

2個

6,378( 7,016円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・通気性を重視した素材「プリータⅣ」を使用したジャケットです。
・袖口はカフス仕様になっており、両脇に大きなポケットを装備していて、大変便利です。

(i)ご注意

  • 商品画像には対象商品以外の製品が含まれております。ご注意ください。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

クリーンルームウェア PP-2403 L/LL 白の型番PP-2403-LL-Wのページです。
型番PP-2403-LL-Wに関する仕様情報を記載しております。

クリーンルームウェア PP-2403 L/LL 白のレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

この商品のバリエーション

型番
PP-2403-L-W
型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
出荷日
サイズ トラスココード

6,378円

( 7,016円 )
2個 あり

7日目

L816-1571

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました