(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロープ PPロープ巻物

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:P8-200
ロープ PPロープ巻物 ロープ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,858円
税込単価
14,144円

【特長】・安価で軽量・強度に優れたロープです。【用途】・漁業や、荷役など。【材...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ロープ
  • 種類:
    3つ打
  • 材質:
    その他
  • 材質詳細:
    ポリプロピレン

Loading...

商品情報を表示

P8-200 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
線径×長さ(mm×m)
包装形態
JANコード
トラスココード
質量(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

P8-200

8×200
コイル巻
4903599058536
113-7026
5600.0

1個

12,858( 14,144円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・安価で軽量・強度に優れたロープです。
【用途】
・漁業や、荷役など。
【材質】
・ポリプロピレン

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ロープ PPロープ巻物の型番P8-200のページです。
型番P8-200に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロープ PPロープ巻物

ロープ PPロープ巻物

    ダイヤロープドラム巻

    ダイヤロープドラム巻

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 16φ×1m

      ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 16φ×1m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

        ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 16φ×1m

          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

          ユタカ ロープ クレモナロープドラム巻 16φ×100m

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

            ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グレー

              ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

              ユタカ ロープ マニラロープドラム巻 12φ×1m

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 12φ×1m グレー

                  ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

                  ユタカ ロープ PPロープドラム巻 12φ×1m

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                    ユタカ ロープ ダイヤロープドラム巻 5mm×1m G&G

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                      ユタカ ロープ PEカラーロープドラム巻 16φ×1m グリーン

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                        ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 12φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                          ユタカ ロープ 綿ロープドラム巻 9φ×1m

                            メーカー ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク ユタカメイク
                            通常価格 234円 80円 348円 437円 580円 311円 250円 153円 135円 38円 311円 193円 133円
                            通常出荷日 4日目~   2日目~   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目  
                            商品タイプ ロープ ロープ - - - - - - - - - - -
                            種類 3つ打 3つ打 - - - - - - - - - - -
                            材質 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            材質詳細 ポリプロピレン ポリプロピレン・ポリエチレン混紡 - - - - - - - - - - -

                            ロープ PPロープ巻物のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P3-200
                            P4-200
                            P5-200
                            P6-200
                            P9-200
                            PP16
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            線径×長さ
                            (mm×m)
                            包装形態 JANコード トラスココード 質量(g)

                            3,039円

                            ( 3,343円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3×200コイル巻4903599058499113-7043800

                            3,298円

                            ( 3,628円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            4×200コイル巻4903599058505113-54681400

                            4,238円

                            ( 4,662円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            5×200コイル巻4903599058512113-70312300.0

                            6,057円

                            ( 6,663円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            6×200コイル巻4903599058529113-70093300.0

                            12,646円

                            ( 13,911円 )
                            1個 あり

                            4日目

                            9×200コイル巻4903599058543113-54296900.0

                            234円

                            ( 257円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            16×100バンド掛け/シュリンクパック4903599052305113-549812550.0

                            ロープカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました