(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1360E-P-4L

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1360E-P-4L

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
12,887円
税込単価
14,176円

【特長】・高圧蒸気滅菌による劣化を低減し、耐久性のあるクリーンウェアになってい...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    クリーンルーム用ウェア
  • 種類:
    スーツ・つなぎ服
  • 色:
    ホワイト系
  • サイズ:
    4L
  • グレード目安(Fed.Std.209Dクラス):
    1000
  • 色詳細:
    ホワイト
  • トラスココード:
    816-1247
  • 質量(g):
    390
  • 材質1:
    プリータIII(ポリエステル)
  • ヒップ(cm):
    106~116
  • ウエスト(cm):
    91~101
  • 適合胸囲(cm):
    105~115

型番

PP1360E-P-4L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP1360E-P-4L

1個

12,887( 14,176円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高圧蒸気滅菌による劣化を低減し、耐久性のあるクリーンウェアになっています。
・3を使用したワンピースです

【商品仕様】
・ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
・滅菌対応
・トラスココード:816-1247
・質量:390g

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1360E-P-4Lの型番PP1360E-P-4Lのページです。
型番PP1360E-P-4Lに関する仕様情報を記載しております。

ゴールドウイン フロントファスナーワンピ PP1360E-P-4Lのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フードなしタイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました