(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ゴールドウイン フード付きワンピースピン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ゴールドウイン フード付きワンピースピン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
13,616円
税込単価
14,978円

【特長】・頑丈な織物構造によって耐久性に優れ、幅広い用途に対応する3を採用。【...

詳細情報を確認する

型番

PP1340-P-3L 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PP1340-P-3L

1個

13,616( 14,978円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・頑丈な織物構造によって耐久性に優れ、幅広い用途に対応する3を採用。
【商品仕様】
・ISO Class6(Fed/STDクラス1000)相当
・トラスココード:816-1211
・質量:380g

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ゴールドウイン フード付きワンピースピンの型番PP1340-P-3Lのページです。
型番PP1340-P-3Lに関する仕様情報を記載しております。

ゴールドウイン フード付きワンピースピンのレビュー

この商品のレビューはありません レビューを書く

フード一体型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

型番が確定しました